StarTech.com

Base de Conexión Externa USB 3.0 UASP y eSATA con Ventilador para Disco Duro SATA III 6Gbps de 2,5 y 3,5 Pulgadas

Conecte e intercambie de forma fácil unidades de disco duro y disco de estado sólido desde y hasta su sistema informático, con la ventaja adicional de un ventilador de enfriamiento integrado

ID del Producto: SDOCKU33EF

  • Rendimiento óptimo con SATA de 6Gbps y USB 3.0 con UASP
  • Máxima compatibilidad con las opciones de interfaz eSATA o USB 3.0
  • Mantenga sus unidades de disco debidamente ventiladas, gracias al ventilador incorporado con control de velocidad variable
Ver otros
  • Soporte para unidades de disco duro SATA HDD y SSD (de estado sólido) de 2,5" y 3,5"
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5Gbps/480Mbps/1,5Mbps)
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)
81,99 € EUR sin IVA
99,21 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS561
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0 & eSATA
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.0 & eSATA
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 80 mm
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probado hasta el momento con discos duros de 3,5” con 6TB y 7200RPM, y con discos de 2,5” con 2TB y 7200RPM
Compatibilidad con UASP
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima eSATA - 6Gbps
USB 3.0 - 5Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - eSATA (7 pines, datos) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Encendido/Actividad de la Unidad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 0.8 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 8~90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 13.4 cm [5.3 in]
Ancho del Producto 95 mm [3.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 12.6 cm [5 in]
Peso del Producto 470 g [16.6 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 21.1 cm [8.3 in]
Ancho de la Caja 18.7 cm [7.4 in]
Longitud de la Caja 12.1 cm [4.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 957 g [33.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Base de conexión eSATA/USB 3.0 para discos duros SATA
1 - Cable USB 3.0 de 1m
1 - Cable eSATA de 1m
1 - Adaptador Universal de Corriente (NA/RU/UE/AUS)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33EB
Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Fácil conexión e intercambio de dos unidades de disco SATA III de 2,5" o 3,5" a través de eSATA o USB 3.0

91,99 € sin IVA
111,31 € con IVA
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP eSATA para Conexión de Disco Duro SSD SATA III - Docking Station
SDOCKU33EBV
Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP eSATA para Conexión de Disco Duro SSD SATA III - Docking Station

Conecte sus discos duros/SSD de 2,5" o 3,5" SATA de 6Gbps, a través de eSATA o USB 3.0, con UASP

66,99 € sin IVA
81,06 € con IVA
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5
SDOCKU33HW
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Blanco

Conexión por base dock de unidades SATA SSD/HDD de 2,5” o 3,5” en una elegante estación de base dock de color blanco con concentrador USB 3.0 de 3 puertos

70,99 € sin IVA
85,90 € con IVA
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conexión de dos discos duros SATA III SSD/HDD de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.0, con UASP

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA
Base de Conexión USB 3.0 con 4 Bahías SATA 6Gbps de 2,5 y 3,5 Pulgadas - Docking Station para HDD SSD
SDOCK4U33
Base de Conexión USB 3.0 con 4 Bahías SATA 6Gbps de 2,5 y 3,5 Pulgadas - Docking Station para HDD SSD

Conexión e intercambio de cuatro unidades SATA III (6 Gbps) de 2,5"/3,5" a través de USB 3.0 con UASP

253,99 € sin IVA
307,33 € con IVA
Base de Conexión Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP
UNIDOCKU33
Base de Conexión Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP

Conecte una unidad HDD o SSD IDE y SATA de 2,5"/3,5" a un ordenador mediante un puerto USB 3.0 disponible, con compatibilidad UASP para un rendimiento óptimo

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA

Accesorios