Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Caja de Disco Duro SATA III de 2,5" USB 3.0 UASP Carcasa de Aluminio con soporte para HDD de 12.5mm

ID del Producto: S2510SM12U33

Convierta una unidad de disco duro SATA HDD/SSD de 2,5" (hasta 12,5 mm) en una unidad externa USB 3.0 con soporte para UASP

Características
  • Soporta SSD/HDD de 2,5 pulgadas de hasta 12,5 mm de altura

  • Soporte para UASP (especificación para protocolo SCSI con conexión, revisión 1.0)

  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)

Más Características . . .
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Alimentado por USB

  • Caja de aluminio sólida

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
40,99 € EUR sin IVA
49,19 € con IVA

ID: S2510SM12U33

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La caja de disco duro USB 3.0 a SATA S2510SM12U33 con UASP le permite conectar una unidad de disco duro o unidad de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas al ordenador a través de un puerto USB disponible.  

Con soporte para unidades de hasta 12,5 mm de altura y unidades SATA I/II/III de gran capacidad (pruebas de hasta 1 TB), esta versátil caja con USB 3.0 garantiza la compatibilidad con prácticamente cualquier unidad de disco duro o unidad de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas.

Para maximizar el rendimiento y utilizar de mejor manera todo el potencial de SATA III SSD/HDD, la caja es compatible con UASP, lo cual ofrece velocidades de transferencia un 70% más rápidas que el USB 3.0 convencional, cuando se empareja con un controlador de host compatible con UASP. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

La caja con USB 3.0 tiene un diseño elegante y está fabricada con aluminio de alta calidad, a la vez que ofrece buena circulación de aire para una excelente disipación del calor.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad S2510SM12U33 soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.

El modelo S2510SM12U33 no requiere adaptador de alimentación externo para maximizar su portabilidad cuando se lo desplaza como accesorio de un ordenador portátil y está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Rendimiento mejorado con UASP

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

UASP Speed Diagram

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

UASP Speed Diagram

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

La ventaja de StarTech.com
  • Máxima compatibilidad con la unidad con soporte para SSD/HDD de hasta 12,5 mm de altura
  • Ahorro de tiempo en la transferencia de archivos, hasta un 70% más rápido que con USB 3.0 convencional, al ser utilizado en un host compatible con UASP
  • Ayuda a evitar las fallas en la unidad, ya que ofrece una excelente disipación del calor mediante la carcasa de aluminio ventilado
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Conecte un SSD SATA de gran capacidad de hasta 12,5 mm de altura al ordenador como disco duro USB 3.0 externo
  • Conectividad USB 3.0 (UASP) para aprovechar mejor los nuevos modelos de ordenadores portátiles y de sobremesa
  • Permite crear una rápida solución de almacenamiento externo para ordenadores de sobremesa, laptops o netbooks
  • Permite agregar almacenamiento adicional a casi cualquier sistema de ordenador con USB disponible
  • Copia de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
  • Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red
  • Permite recuperar datos de un disco SATA antiguo, o convertir el disco fuera de uso en espacio de almacenamiento externo adicional
  • Úselo como una unidad de disco duro portátil que puede llevar con su laptop
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1053 - 6G
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 1 TB 7200 RPM
Compatibilidad con UASP
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de Encendido/Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 24 mm [0.9 in]
Altura Máxima de la Unidad 12.5 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 78 mm [3.1 in]
Color Plata
Longitud del Producto 125 mm [4.9 in]
Peso del Producto 122 g [4.3 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 245 g [8.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja Disco 3,5" SATA USB 3.0
1 - Cable USB 3.0 A a Micro B
1 - Kit de Tornillos
1 - Kit para pedal
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33

Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

27,99 € sin IVA
33,59 € con IVA

Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33

Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

28,99 € sin IVA
34,79 € con IVA

Caja Disco Duro Externo 2 Bahías de 3,5
S3520BU33ER

Caja Disco Duro Externo 2 Bahías de 3,5" SATA III USB 3.0 UASP RAID JBOD eSATA con Ventilador - Negro

Creación de una matriz de doble disco duro externo de 3,5" HDD SATA RAID, con conexión a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

128,99 € sin IVA
154,79 € con IVA

Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado
S3510SMU33

Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

49,99 € sin IVA
59,99 € con IVA

Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro
S3510BMU33

Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

54,99 € sin IVA
65,99 € con IVA

Adaptadores de alimentación (1)

Adaptador de Alimentación DC de 5V 2A - Adaptador de Corriente DC
SVA5H2NEUA

Adaptador de Alimentación DC de 5V 2A - Adaptador de Corriente DC

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 € sin IVA
29,99 € con IVA

Cable USB 2.0 (1)

Cable Adaptador de Alimentación de 90cm USB a Conector Coaxial Tipo H 5V DC - Macho a Macho
USB2TYPEH

Cable Adaptador de Alimentación de 90cm USB a Conector Coaxial Tipo H 5V DC - Macho a Macho

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su ordenador a través de un puerto USB

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

Adaptadores USB (USB 2.0) (1)

Cable adaptador de 2m USB A macho a conector tipo barril H
USB2TYPEH2M

Cable adaptador de 2m USB A macho a conector tipo barril H

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su ordenador a través de un puerto USB

5,99 € sin IVA
7,19 € con IVA

Cables USB 3.0 (3)

Cable 50cm USB 3.0 Super Speed SS Micro USB B Macho a USB A Macho Adaptador - Negro
USB3AUB50CMB

Cable 50cm USB 3.0 Super Speed SS Micro USB B Macho a USB A Macho Adaptador - Negro

Conecte un Disco Duro Externo Micro USB 3.0 a su ordenador

9,99 € sin IVA
11,99 € con IVA

Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed SS Micro USB B Macho a USB A Macho Adaptador - Negro
USB3CAUB1M

Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed SS Micro USB B Macho a USB A Macho Adaptador - Negro

Conexión de dispositivos Micro-B USB 3.0 con este cable certificado USB 3.0 de alta calidad

12,99 € sin IVA
15,59 € con IVA

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

Cable Adaptador USB 3.0 Super Speed USB A Macho a Micro USB B Macho de 30cm - Azul

Conecte un Disco Duro Externo USB 3.0 Micro USB a su ordenador

8,99 € sin IVA
10,79 € con IVA

Tarjetas USB 3.0 (6)

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S11

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Conexión adicional al agregar un puerto USB 3.0 mediante inserción al ras en la ranura ExpressCard de un ordenador portátil

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP
ECUSB3S22

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP

Incorpore 2 puertos USB 3.0 a una laptop a través de una ranura ExpressCard

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Tarjeta Adaptador ExpressCard/54 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S254F

Tarjeta Adaptador ExpressCard/54 USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Incorpore dos puertos USB 3.0 de montaje empotrado a una laptop equipada con ExpressCard

59,99 € sin IVA
71,99 € con IVA

Tarjeta Adaptador Mini PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP - con Juego de Brackets
MPEXUSB3S22B

Tarjeta Adaptador Mini PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP - con Juego de Brackets

Dos puertos USB 3.0 adicionales a través de una ranura Mini PCI Express

70,99 € sin IVA
85,19 € con IVA

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
PEXUSB3S11

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo

Incorpore dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo a su PC

44,99 € sin IVA
53,99 € con IVA

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
PEXUSB3S4V

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA

Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un ordenador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express

58,99 € sin IVA
70,79 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.