StarTech.com

Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

ID del Producto: S2510BPU33

  • Compatible con las especificaciones de transporte para unidades UASP
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Instalación sin herramientas
Ver otros
  • Alimentado directamente desde un puerto USB
  • Compatible con USB, versiones 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Indicador LED de Encendido/Actividad
  • Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
27,99 € EUR sin IVA
33,87 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1053
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 1TB de 5400 RPM
Compatibilidad con UASP
RAID No
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Altura Máxima de la Unidad 9.5 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 88 mm [3.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 13.2 cm [5.2 in]
Peso del Producto 72 g [2.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 42 mm [1.7 in]
Ancho de la Caja 13.5 cm [5.3 in]
Longitud de la Caja 17.5 cm [6.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 190 g [6.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja HDD USB 3.0 a disco duro SATA III de 2,5"
1 - Tableta HDD
1 - Cable USB 3.0 de 45 cm
1 - Manual del producto
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

56,99 € sin IVA
68,96 € con IVA

Accesorios