StarTech.com

Caja Vertical USB 3.0 con Ventilador, UASP y SATA III 6Gbps para Disco Duro de 3,5 Pulgadas

Permite convertir un HDD SATA de 3,5" en un disco duro vertical con soporte para UASP y ventilador integrado

ID del Producto: S3510BMU33B

  • Soporte UASP para rendimiento óptimo
  • Diseño vertical para que ocupe poco espacio
  • Caja de aluminio con ventilador integrado
Ver otros
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
65,99 € EUR sin IVA
79,19 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

La caja para unidad de disco duro SATA de 3,5", modelo S3510BMU33B, permite agregar almacenamiento externo a cualquier ordenador, mediante la conexión de un disco duro HDD de 3,5" a un puerto USB 3.0 disponible.

Mejorada con el protocolo UASP (protocolo SCSI con conexión USB), esta caja permite aprovechar al máximo una unidad SATA III, ya que tiene un rendimiento hasta 70% más rápido que las conexiones USB 3.0 convencionales, cuando se empareja con un controlador anfitrión equipado con UASP.  Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

La caja incluye una caja de aluminio con ventilador integrado, a fin de mantener, en todo momento, la unidad en funcionamiento a temperatura óptima. Además, contribuye a ahorrar valioso espacio de trabajo, ya que su diseño vertical minimiza el espacio que ocupa y facilita su colocación cerca del ordenador.

Gracias al soporte para SATA I/II/III y unidades de gran capacidad (sometido a pruebas de hasta 4 TB), esta caja HDD es compatible con cualquier unidad de disco duro SATA de 3,5", y ofrece un importante aumento de las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad S3510BMU33B soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.

El modelo S3510BMU33B está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Rendimiento mejorado con UASP

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

UASP Speed Diagram

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

UASP Speed Diagram

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

La ventaja de StarTech.com

  • Ahorre tiempo, gracias a transferencias de archivos hasta un 70% más rápidas que con USB 3.0 tradicional, cuando se utiliza con un anfitrión que soporta UASP
  • Ayuda a evitar los fallos en la unidad, ya que ofrece una excelente disipación del calor mediante el chasis de aluminio con ventilador y ranuras de ventilación
  • Se evita el desorden del escritorio, gracias al diseño vertical que ocupa poco espacio

Aplicaciones

Convierta una unidad de disco duro SATA III de gran capacidad en una solución de almacenamiento externo

Permite crear una rápida solución de almacenamiento externo para ordenadores de sobremesa, portátiles o netbooks

Comparta archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red

Adicione almacenamiento adicional a casi cualquier sistema de ordenador equipado con USB

Realice copias de respaldo en un dispositivo de almacenamiento externo

Recupere datos de una unidad SATA de generación anterior, o convierta una unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 80 mm
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB 7200 RPM
Compatibilidad con UASP
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de Encendido/Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 600ma
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa) Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 54.5 mm [2.1 in]
Ancho del Producto 142.5 mm [5.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 180.5 mm [7.1 in]
Peso del Producto 570 g [20.1 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1030 g [36.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de disco duro USB 3.0 a SATA HDD de 3,5"
1 - Paquete de espaciadores de espuma
1 - Cable USB 3.0
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

27,99 € sin IVA
33,59 € con IVA
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

28,99 € sin IVA
34,79 € con IVA
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro
S3510BMU33
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

57,99 € sin IVA
69,59 € con IVA
Caja de Disco Duro HDD 2,5
SAT2510BU32
Caja de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido

30,99 € sin IVA
37,19 € con IVA
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado
S3510SMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

52,99 € sin IVA
63,59 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Preguntas frecuentes

Cómo

Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:

  1. Haga clic en el icono Apple.
  2. Haga clic en Acerca de este Mac.
  3. Haga clic en Más información o Informe del sistema.
  4. Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.

Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo.  Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.

Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.