StarTech.com

Caja Thunderbolt con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5"

Permite agregar unidades de disco duro SATA HDD de 2,5”, de hasta 15 mm de altura, a un Mac® o PC a través de Thunderbolt, con una solución de almacenamiento bien ventilada que ayuda a mantener a temperatura adecuada las unidades de disco duro

ID del Producto: S252SMTB3

  • Soporte para tasas de transferencia de datos mediante Thunderbolt de hasta 10 Gbps
  • Incluye cable Thunderbolt de 1 metro
  • Puerto integrado Thunderbolt de conexión en serie
Ver otros
  • Caja de aluminio con ventilador integrado
  • Caja para unidad SATA de 2 bahías
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
386,99 € EUR sin IVA
468,26 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 15mm
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 2
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips Intel - DSL3510L
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz ThunderBolt
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus ThunderBolt
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 50 mm
Rendimiento
Alarma de Temperatura No
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 2 TB 5400 RPM
Compatibilidad con UASP No
RAID No
Soporta Hot Swap No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad Thunderbolt - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Hembra
Conectores del Host 2 - Thunderbolt™ (20 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Estado (alimentación)
1 - Actividad de la unidad 1
1 - Actividad de la unidad 2
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 63 mm [2.5 in]
Altura Máxima de la Unidad 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 93 mm [3.7 in]
Color Plata
Longitud del Producto 133 mm [5.2 in]
Peso del Producto 490 g [17.3 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 kg [3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja para disco duro Thunderbolt HDD de 2,5”
1 - Cable ThunderBolt
1 - Kit de tornillos de instalación de disco duro HDD
1 - Adaptador de alimentación universal con cables de alimentación para cada región (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
1 - Juego de patas de goma
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios