StarTech.com

Caja de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor

Permite convertir una unidad de disco duro SATA III SSD/HDD de 2,5" (7 mm de alto) en una unidad externa USB 3.0 con soporte para UASP

ID del Producto: S2510BPU337

  • Compatible con unidades de 7mm de altura
  • Compatible con las especificaciones de transporte para unidades UASP
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Ver otros
  • Instalación sin herramientas
  • Alimentado directamente desde un puerto USB
  • Compatible con USB, versiones 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Indicador LED de Encendido/Actividad
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
27,99 € EUR sin IVA
33,87 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1053 - 6G
Instalación de la Unidad Fijo
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 2 TB 5400 RPM
Compatibilidad con UASP
RAID No
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 10% a 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 cm [0.4 in]
Altura Máxima de la Unidad 7 mm [0.3 in]
Ancho del Producto 80 mm [3.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 12.6 cm [5 in]
Peso del Producto 44 g [1.6 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 44 mm [1.7 in]
Ancho de la Caja 93 mm [3.7 in]
Longitud de la Caja 14.6 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 132 g [4.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de disco duro SSD/HDD USB 3.0 a 2,5"
1 - Cable USB 3.0
1 - Panel de instalación para unidades de 5 mm
1 - Guía de instalación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

56,99 € sin IVA
68,96 € con IVA

Accesorios