Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Caja de Disco Duro HDD de 2,5" SATA externo USB 2.0 y eSATA - Negro Portátil

ID del Producto: SAT2510BU2E

Convierta una unidad de disco duro SATA de 2,5 pulgadas en una unidad de disco duro externo con conexión USB 2.0 o eSATA

Características
  • Interfaz host eSATA compatible con la revisión 2 de la especificación SATA, con soporte para velocidades de transferencia de hasta 3 Gbps

  • Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps

  • Se alimenta directamente del puerto USB

Más Características . . .
  • Chasis de aluminio liviano y durable

  • Indicador LED de Encendido/Actividad

  • Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) SATA de 2,5 pulgadas

  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap

  • Incluye funda protectora

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
26,99 € EUR sin IVA
32,39 € con IVA

ID: SAT2510BU2E

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este Gabinete para Disco Duro Externo eSATA/USB convierte prácticamente cualquier disco duro o de estado sólido SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 2,5 pulgadas en una solución de almacenamiento portátil eficaz y económica.

Ideal para almacenar multimedios digitales y otras aplicaciones exigentes, el gabinete permite sacar el máximo provecho de su disco duro cuando se conecta a un ordenador host a través de USB 2.0 o eSATA alcanzando velocidades de transferencia de datos de hasta 3Gbps (usando eSATA) o 480Mbps (a través de USB 2.0). Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con hasta 1TB) para mejorar significativamente las funciones de almacenamiento o para realizar copias de seguridad de su ordenador.

Una solución verdaderamente portátil, este gabinete para disco duro construido en aluminio ligero y duradero ofrece un diseño de factor de forma pequeño que cabe perfectamente en el bolsillo o la funda del ordenador portátil cuando no está en uso. Para evitar la molestia de buscar un tomacorriente externo al momento de realizar las copias de seguridad de sus datos o cargar sus archivos almacenados, el gabinete USB/eSATA se alimenta a través de la conexión USB, por lo que no requiere fuente de alimentación externa.

La ventaja de StarTech.com
  • Permite elegir entre conectividad eSATA o USB 2.0 según la configuración/funcionalidades del sistema host
  • Un chasis de aluminio compacto hace de este gabinete una solución de almacenamiento liviano y fácil de transportar con óptimas características de disipación del calor que se alimenta por USB
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Permite crear una solución de almacenamiento externo rápido y portátil para ordenadores de escritorio, portátiles o netbooks
  • Permite agregar almacenamiento extra a prácticamente cualquier sistema equipado con USB
  • Permite realizar copias de respaldo de datos en un dispositivo de almacenamiento externo
  • Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin necesidad de usar una red
  • Permite recuperar datos del disco SATA antiguo, o convertir el disco fuera de uso en espacio de almacenamiento externo adicional
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMB351
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 2.0 & eSATA
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 1TB de 5400 RPM
Compatibilidad con UASP No
RAID No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima eSATA - 3Gbps
USB 2.0 - 480Mbps
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - eSATA (7 pines, datos) Conector
1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Un sólo LED, cuando parpadea indica actividad en el disco
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Altura Máxima de la Unidad 9.5 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 70 mm [2.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 135 mm [5.3 in]
Peso del Producto 90 g [3.2 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 340 g [12 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete SATA 2,5"
1 - Cable eSATA
1 - Cable USB
1 - Cable USB a DC
1 - Tornillos
1 - Destornillador
1 - Estuche
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

Cables y Adaptadores Mini USB (2)

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3

Cable de 91cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

3,99 € sin IVA
4,79 € con IVA

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6

Cable de 1,8m USB 2.0 en Y para Discos Duros Externos - Cable Mini B a 2x USB A

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

Cables eSATA (2)

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

Cable eSATA Blindado de 91cm - Macho a Macho - Negro

Conecte sus dispositivos de almacenamiento externo SATA a su Laptop u ordenador de escritorio.

7,99 € sin IVA
9,59 € con IVA

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6

Cable de 1,8m eSATA Externo Blindado - Macho a Macho

Conecte sus dispositivos de almacenamiento externo SATA a su portátil u ordenador de sobremesa

10,99 € sin IVA
13,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.