Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCaja USB 3.0 con UASP Universal para Disco Duro SATA III o IDE PATA de 2,5 Pulgadas (UNI251BMU33)
Caja Carcasa de Disco Duro HDD de 2,5" IDE externo USB 2.0 - Plateado Portátil
Convierta una unidad IDE de 2,5 pulgadas en un dispositivo de almacenamiento externo con conectividad USB 2.0
ID del Producto: IDE2510U2
- Fabricado en aluminio, durable y liviano
- Compatible con la interfaz USB 2.0, con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- LED de Encendido/Actividad
- Compatible con unidades PATA (IDE) 66/100/133 Mbps
- Soporta discos duros IDE con factor de forma de 2,5 pulgadas
- Alimentado directamente desde los puertos USB
- Diseño compacto, portátil
- Incluye una funda protectora
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este Gabinete Externo para Disco Duro IDE de 2,5 pulgadas a USB 2.0 permite transformar prácticamente cualquier disco duro IDE de 2,5 pulgadas de un ordenador portátil en la mejor solución de almacenamiento portátil. Ideado para almacenar multimedios digitales y otras aplicaciones exigentes, el gabinete para disco duro IDE permite aprovechar todos el potencial de su disco duro, conectándolo a un ordenador host a través de USB 2.0 (también es retrocompatible con USB 1.1) con velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps. Pensado para brindar una solución verdaderamente portátil, el gabinete está fabricado en aluminio que le confiere durabilidad con bajo peso y un factor de forma pequeño que permite transportarlo fácilmente en un bolsillo o en la bolsa de su ordenador portátil. Además, el gabinete para discos duros SATA USB evita la complicación de tener que estar buscando un tomacorriente al momento de realizar copias de respaldo de sus datos o de cargar sus archivos guardados pues no necesita de una fuente de alimentación externa ya que se alimenta a través de una conexión USB al ordenador.
La ventaja de StarTech.com
- El chasis de diseño compacto fabricado en aluminio ofrece una solución de almacenamiento portátil de bajo peso y con excelentes funcionalidades de disipación del calor
- Con velocidades de transferencia USB 2.0 de hasta 480 Mbps y alimentación a través de dos puertos USB, este dispositivo brinda un sistema de acceso rápido sin necesidad de una fuente de alimentación externa
- 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Permite crear una solución de almacenamiento portátil en forma rápida – ideal para ordenadores portátiles o netbooks
Permite ampliar el almacenamiento a cualquier ordenador equipado con USB
Permite realizar copias de seguridad en un dispositivo de almacenamiento externo
Permite recuperar información del disco de un ordenador antiguo, o convertir un disco sin usar en un espacio extra de almacenamiento
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Esprinet | IDE2510U2 | |
UPC Code | 065030823647 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Unidades | 1 | |
ID del Conjunto de Chips | Genesys Logic - GL811E | |
Instalación de la Unidad | Fijo | |
Interfaz | USB 2.0 | |
Tamaño de la Unidad | 2.5in | |
Tipo de Bus | USB 2.0 | |
Unidades Compatibles | IDE (ATA) | |
Ventilador(es) | No | |
Rendimiento | ||
Capacidad Máxima de la Unidad | 160GB @ 5400 RPM | |
Compatibilidad con UASP | No | |
RAID | No | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 480Mbps | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Mini B (5 pines) Hembra | |
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Verde: Encendido / Rojo: Actividad de la Unidad | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | No incluido (no necesario para aplicaciones estándar) | |
Tensión de Entrada | 5 DC | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 0~90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 10 mm [0.4 in] | |
Altura Máxima de la Unidad | 9.5 mm [0.4 in] | |
Ancho del Producto | 75 mm [3 in] | |
Color | Plata | |
Longitud del Producto | 120 mm [4.7 in] | |
Peso del Producto | 62.1 g [2.2 oz] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Gabinete IDE 2,5" | |
1 - Cable Y USB 2.0 | ||
1 - Funda Protectora | ||
1 - Kit de Tornillos | ||
1 - Mini Destornillador | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesAccesorios
Cable de 91cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho
Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador
Cable de 1,8m USB 2.0 en Y para Discos Duros Externos - Cable Mini B a 2x USB A
Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Manual:
-
SAT2510U2_IDE2510-ES.pdf
Español -
SAT2510U2_IDE2510.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- IDE2510U2_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Cómo
Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Haga clic en el icono Apple.
- Haga clic en Acerca de este Mac.
- Haga clic en Más información o Informe del sistema.
- Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.
Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo. Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.