Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Caja de Disco Duro HDD de 3,5" SATA externo USB 3.0 con Ventilador - Negro

ID del Producto: SAT3510BU3

Copie y transfiera datos con velocidad SuperSpeed USB 3.0

Características
  • Interfaz USB 3.0 SuperSpeed – con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5Gbps

  • Interfaz USB 2.0 de alta velocidad – con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps

  • Paneles laterales de aluminio de diseño liviano y durable

Más Características . . .
  • Ventilador de 80mm con interruptor de Encendido/Apagado

  • Indicador LED de Encendido/Actividad

  • Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Soporta discos duros SATA (HDD) de 3,5 pulgadas

  • Compatible con Clase de Almacenamiento Masivo USB – Solamente Transporte de Gran Capacidad Rev. 1.3

  • Formato compacto ideal para escritorio

  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
61,99 € EUR sin IVA
74,39 € con IVA

ID: SAT3510BU3

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La caja (de color negro) para disco duro externo USB 3.0, modelo SAT3510BU3, permite conectar un disco duro SATA de 3,5" a través de USB 3.0: una solución vanguardista para unidades de almacenamiento externas que además permite aprovechar la velocidad y el rendimiento que admite la interfaz SuperSpeed USB. Las unidades de gran capacidad (sometidas a pruebas de hasta 4 TB) se pueden utilizar para aumentar considerablemente las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad de un ordenador.

Con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, esta caja para disco duro externo proporciona acceso a archivos a una velocidad extraordinaria - 10 veces más veloz que USB 2.0, y un 60% más rápido que SATA II eSATA. Además, la interfaz USB 3.0 es retrocompatible con las especificaciones USB 2.0 y 1.1, de manera que la caja se puede utilizar con sistemas más antiguos que no son compatibles con el nuevo estándar USB (a velocidades de 480Mbps y 12 Mbps, respectivamente).

La caja de disco duro presenta un diseño compacto independiente que ocupa un espacio mínimo en el escritorio y que está equipado con un ventilador de 80mm para mantener la temperatura óptima del disco duro instalado de modo de brindar un rendimiento máximo.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad SAT3510BU3 soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.

Ofrece garantía de dos años.

La ventaja de StarTech.com
  • Velocidades de transferencia de hasta 5Gbps gracias al nuevo USB 3.0 SuperSpeed, y compatibilidad con sistemas USB 2.0 más antiguos para brindar una solución de almacenamiento externo versátil
  • Paneles laterales de aluminio con ventilador de 80mm para aportar durabilidad y enfriamiento óptimo en prácticamente cualquier situación
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Permite aprovechar la conectividad USB 3.0 de los nuevos ordenadores portátiles y de sobremesa
  • Permite actualizar una caja para disco duro USB 2.0 en uno más rápido con conexión USB 3.0
  • Permite crear una solución de almacenamiento externo rápido y portátil para ordenadores de sobremesa, portátiles o netbooks
  • Permite agregar almacenamiento extra a prácticamente cualquier sistema equipado con USB
  • Permite realizar copias de respaldo de datos en un dispositivo de almacenamiento externo
  • Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin necesidad de usar una red
  • Permite recuperar datos del disco SATA antiguo, o convertir el disco fuera de uso en espacio de almacenamiento externo adicional
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1051
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Rodamiento del Ventilador Cojinete deslizante
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 80 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 2TB
Compatibilidad con UASP No
Nivel de Ruido 29 dBA
RAID No
RPM 2500 RPM
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Velocidad de Flujo de Aire 22 CFM
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Fijo - Encendido, Intermitente - Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 24
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 180 mm [7.1 in]
Ancho del Producto 52.1 mm [2.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 143 mm [5.6 in]
Peso del Producto 580 g [20.5 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1090 g [38.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete para Disco Duro USB 3.0 SATA 3,5 pulgadas
1 - Separador de Goma Espuma
1 - Cable USB 3.0 91 cm
1 - Adaptador de Alimentación Universal
3 - Cable de Alimentación (NA/UK/EU)
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5
SATDOCKU3S

Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de USB 3.0

56,99 € sin IVA
68,39 € con IVA

Adaptadores de alimentación (2)

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA12M2NEUA

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 € sin IVA
29,99 € con IVA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
SVA12M5NA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

80,99 € sin IVA
97,19 € con IVA

Cables USB 3.0 (1)

Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
USB3SEXTAA6

Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en 1,8 m adicionales

9,99 € sin IVA
11,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.