StarTech.com

Caja USB 3.0 con UASP Universal para Disco Duro SATA III o IDE PATA de 2,5 Pulgadas

Un disco SATA III o IDE HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un ordenador a través de USB 3.0 con UASP

ID del Producto: UNI251BMU33

  • Amplia compatibilidad con unidades de disco duro, como HDD / SSD IDE y SATA de 2,5"
  • Rendimiento óptimo gracias a su compatibilidad con UASP y SATA III
  • Máxima portabilidad, con tamaño compacto y que no requiere adaptador externo de alimentación
Ver otros
  • Admite unidades IDE y SATA con factor de forma de 2,5"
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatible con unidades PATA / IDE (66/100/133 Mbps)
  • Alimentado por USB
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Instalación plug-and-play
37,99 € EUR sin IVA
45,97 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS330
JMicron - JMB565
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA & IDE
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 2TB y 7200RPM
Compatibilidad con UASP
RAID No
Soporta Hot Swap No
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5") Hembra
Conectores del Host 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad / Alimentación de unidad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 cm [0.7 in]
Altura Máxima de la Unidad 9.5 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 80 mm [3.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 12.5 cm [4.9 in]
Peso del Producto 130 g [4.6 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 16.1 cm [6.3 in]
Longitud de la Caja 13.1 cm [5.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 236 g [8.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja para discos duros SATA/IDE USB 3.0 de 2,5”
1 - Cable USB 3.0 Type-A a Micro-B
4 - Tornillos de instalación
1 - Destornillador
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Caja de Disco Duro HDD 2,5
SAT2510BU32
Caja de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Caja USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas
S251SMU33EP
Caja USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas

Un disco SATA III HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un ordenador a través de eSATAp a 6 Gbps, o bien USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

46,99 € sin IVA
56,86 € con IVA
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica
IDE2SAT2
Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor para Disco Duro SSD o Unidad Óptica

Conexión de discos duros SATA o discos Blu-ray/DVD/CD-ROM a una placa madre IDE

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD
SAT2IDEADP
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD

Utilice sus unidades de disco duro IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una Estación de Acoplamiento para discos SATA

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A
USB3SSATAIDE
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A

Conexión de un disco duro SATA o IDE de 2,5" / 3,5" a través de un puerto USB 3.0

49,99 € sin IVA
60,49 € con IVA
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A
USB2SATAIDE
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A

Conecte rápida y fácilmente discos duros SATA y/o IDE a través de un puerto USB 2.0

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional
PATA2SATA3
Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional

Adaptador bidireccional que permite convertir de IDE a SATA o de SATA a IDE

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Caja de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor
S2510BPU337
Caja de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor

Permite convertir una unidad de disco duro SATA III SSD/HDD de 2,5" (7 mm de alto) en una unidad externa USB 3.0 con soporte para UASP

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA

Accesorios