StarTech.com

Caja USB 3.1 (10 Gbps) de dos bahías SATA de 2,5" para disco duro

Convierta dos unidades SSD o DD SATA de 2,5" en almacenamiento de alto rendimiento con RAID, para dispositivos equipados con USB-C y USB-A

ID del Producto: S252BU313R

  • Cree un potente almacenamiento externo con una caja de 2 bahías para unidades SSD/DD de 2,5"
  • Funciona con dispositivos equipados tanto con USB-C como USB-A, con dos cables incluidos
  • Compatible con puertos USB-C Thunderbolt 3
Ver otros
  • Compatible con USB 3.1 Gen 2
  • Compatible con tamaños de unidad de 5 a 12,5mm y probada a hasta 4TB a 7200 RPM
  • Compatible con SATA I/II/III (hasta 6Gbps)
  • Compatible con RAID 0, 1, Big (funciones "Spanning"/ampliación o "Concatenation"/concatenación) y JBOD
  • Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
  • Caja de aluminio sólida
  • Ventilador con control de velocidad
  • Indicadores LED multifunción
136,99 € EUR sin IVA
165,76 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1352R
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Tipo de Rodamiento del Ventilador Cojinete deslizante
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 30 mm
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probada con discos de hasta 4TB a 7200RPM
Compatibilidad con UASP
Modos RAID Soportados RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
BIG (Spanning or Concatenation)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
MTBF 50.000 horas
RAID
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Lectura y escritura - DD1
1 - Lectura y escritura - DD2
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 60
Corriente de Entrada 0.6A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe B
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 6 cm [2.4 in]
Altura Máxima de la Unidad 12.5 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 81 mm [3.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 14.8 cm [5.8 in]
Peso del Producto 378 g [13.3 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 11.2 cm [4.4 in]
Ancho de la Caja 16.3 cm [6.4 in]
Longitud de la Caja 22.8 cm [9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 910 g [32.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja USB 3.1 a SATA
1 - Cable USB C a Micro B - 102cm
1 - Cable USB 3.0 A a Micro B - 102cm
1 - adaptador universal de alimentación (NA,UE,RU,ANZ) - 177cm (cable)
2 - bandejas de unidad de disco
2 - llaves Allen
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Caja USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III
S251BPU313
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

36,99 € sin IVA
44,76 € con IVA
Base de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U313
Base de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conecte dos de sus SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5", a través de USB 3.1 Gen 2 de alto rendimiento con UASP

123,99 € sin IVA
150,03 € con IVA
Base de Conexión USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCKU313
Base de Conexión USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conecte su SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.1 de alto rendimiento con UASP

76,99 € sin IVA
93,16 € con IVA
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su ordenador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Caja de Disco Duro HDD 2,5
SAT2510BU32
Caja de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA

Accesorios