Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCaja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5" - Caja USB-C
Agregue almacenamiento de datos rápido y portátil a su MacBook, Chromebook Pixel u ordenador portátil equipado con USB Type-C
ID del Producto: S251BPU31C3
- Utilice el puerto USB-C de su ordenador portátil o tablet para crear almacenamiento externo portátil para una unidad SSD/DD de 2,5"
- Obtenga tasas ultrarrápidas de transferencia de datos a través de USB 3.1 (10Gbps)
- Diseño que no requiere herramientas y de peso ligero, para facilitar su práctica portabilidad y fácil instalación
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Compatible con unidades de 5mm, 7mm y 9,5mm de altura
- Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
- Alimentado directamente desde un puerto USB
- Incluye cable USB-C a Micro B
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Lleve consigo sus valiosos datos, donde quiera que vaya. Esta caja para una sola unidad de SSD/DD de 2,5" le permite utilizar el puerto USB-C de su MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ Latitude 11 5000 Series 2-in-1 u otro dispositivo para agregar almacenamiento de datos ultrarrápido y ultraportátil.
No requiere herramientas y tiene un peso ligero, para ofrecer lo último en portabilidad
El diseño compacto y fabricación de peso ligero de la caja constituye una solución altamente portátil para agregar almacenamiento externo de datos a cualquier dispositivo con USB-C. Se puede llevar fácilmente en la bolsa de un ordenador portátil o de un dispositivo de almacenamiento portátil y, puesto que no requiere herramientas, se pueden instalar sus unidades rápidamente sobre la marcha. La caja obtiene la alimentación directamente del puerto USB, sin que se requiera alimentación externa y, por tanto, no hay que llevar un adaptador.
Conecte con facilidad a través de un puerto USB-C
La caja de unidad de disco incluye un cable USB-C a Micro B. El conector USB Type-C tiene un tamaño pequeño y es reversible, lo cual facilita su inserción. Puede enchufar el conector USB-C con cualquiera de sus caras hacia arriba, lo cual significa que hay menor riesgo de dañar los puertos y menos frustración (por insertar mal el conector).
Aproveche al máximo el rendimiento de sus unidades SATA de 2,5"
Dada su compatibilidad con SATA I, II y III, así como unidades de gran capacidad (pruebas realizadas con unidades de hasta 2TB), esta caja USB-C es compatible con casi cualquier unidad de 2,5". Disco duro o de estado sólido SATA. La caja ofrece rendimiento USB 3.1 Gen 2 con velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps, lo cual permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en sus transferencias de datos. Además, se ha mejorado con la tecnología UASP, la cual aumenta significativamente las velocidades de lectura y escritura, a fin de aprovechar al máximo sus unidades SATA III.
Aproveche al máximo la velocidad de USB 3.1
USB 3.1 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de ficheros de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0.
El modelo S251BPU31C3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Aproveche los nuevos modelos de ordenadores portátiles y tablets que incluyen un puerto USB-C y conectividad ultrarrápida USB 3.1 (10Gbps)
Cree almacenamiento rápido, portátil y externo para MacBook, Chromebook Pixel, Dell Latitude 11 5000 Series 2-in-1 y otros dispositivos
Utilice sus unidades de SSD/DD SATA a la máxima velocidad
Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
Permite compartir ficheros grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red
Recupere datos de una unidad SATA de generación anterior, o convierta una unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933666 | |
Esprinet | S251BPU31C3 | |
UPC Code | 065030863520 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Unidades | 1 | |
ID del Conjunto de Chips | ASMedia - ASM1351 | |
Instalación de la Unidad | Fijo | |
Interfaz | USB 3.1 Gen 2 | |
Tamaño de la Unidad | 2.5in | |
Tipo de Bus | USB 3.1 Gen 2 | |
Unidades Compatibles | SATA | |
Ventilador(es) | No | |
Rendimiento | ||
4Kn Support | Sí | |
Capacidad Máxima de la Unidad | Probada con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM | |
Compatibilidad con UASP | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps | |
Tipo y Velocidad | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
TRIM Support | Sí | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad | 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Hembra | |
Conectores del Host | 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra | |
Otra(s) Interfaz(ces) | 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho | |
1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps) Macho | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Alimentación y actividad | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa) |
|
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 15 mm [0.6 in] | |
Altura Máxima de la Unidad | 9.5 mm [0.4 in] | |
Ancho del Producto | 88 mm [3.5 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 132 mm [5.2 in] | |
Peso del Producto | 73 g [2.6 oz] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 182 g [6.4 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Caja de disco duro USB 3.1 a SATA HDD de 2,5" | |
1 - Cable USB-C a Micro B - 51cm | ||
1 - almohadilla protectora | ||
1 - Guía de inicio rápido |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesProductos Relacionados
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su ordenador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2
Caja USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2,5"
Cree una solución de almacenamiento de datos portátil y rápida para su ordenador portátil equipado con USB Type-C
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C
Obtenga acceso ultrarrápido a los datos mediante la conexión de una unidad SSD/DD SATA de 2,5" al puerto USB-C de su ordenador portátil
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III
Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero
Caja USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas
USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad
Base de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
Conecte dos de sus SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5", a través de USB 3.1 Gen 2 de alto rendimiento con UASP
Base de Conexión USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
Conecte su SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.1 de alto rendimiento con UASP
Caja USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III
Convierta un DD o SSD de 6 Gbps en un dispositivo externo de almacenamiento con seguridad mediante entrada de contraseña por panel táctil
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP
Caja de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio
Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP
Caja USB 3.0 UASP de Aluminio con Cable Integrado para Disco Duro de 2,5" SSD HDD SATA III
Convierta una unidad de disco duro SATA HDD/SSD de 2,5" en una solución completa externa de almacenamiento a través de USB 3.0 con UASP
Caja USB 3.0 de 2 Bahías de 2,5 Pulgadas para Discos SATA III de 6Gbps con RAID
Una sola solución de almacenamiento de alto rendimiento para dos unidades de disco SSD o DD
Caja Thunderbolt con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5"
Permite agregar unidades de disco duro SATA HDD de 2,5”, de hasta 15 mm de altura, a un Mac® o PC a través de Thunderbolt, con una solución de almacenamiento bien ventilada que ayuda a mantener a temperatura adecuada las unidades de disco duro
Caja USB 3.0 con UASP Universal para Disco Duro SATA III o IDE PATA de 2,5 Pulgadas
Un disco SATA III o IDE HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un ordenador a través de USB 3.0 con UASP
Caja de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor
Permite convertir una unidad de disco duro SATA III SSD/HDD de 2,5" (7 mm de alto) en una unidad externa USB 3.0 con soporte para UASP
Accesorios
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B
Conecte sus dispositivos USB Micro-B a su dispositivo USB-C anfitrión, mediante este duradero cable de 1 metro
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Firmware
-
Firmware.zip
Version: 150708B10104
Manual:
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- S251BPU31C3_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.