Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCaja USB 3.1 (10Gbps) para Unidades mSATA - Aluminio
Convierta su unidad mSATA o mSATA Mini en una solución de almacenamiento portátil y de alto rendimiento, a través de USB 3.1 Gen 2
ID del Producto: SMS1BMU313
- Agregue almacenamiento externo a su ordenador portátil o de sobremesa mediante el uso de una unidad mSATA
- Aproveche al máximo el rendimiento de su unidad mSATA SSD con conectividad de USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
- Compatible con mSATA y mSATA Mini (unidades mSATA de altura completa y altura media)
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Compatible con UASP
- Carcaza de aluminio macizo
- Agujeros de ventilación para disipación del calor
- Retrocompatible con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.x
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Agregue almacenamiento de datos de alta velocidad a su ordenador portátil o de sobremesa, mediante esta caja portátil de unidad de disco mSATA y Mini mSATA. Ofrece velocidades de transferencia de datos rápidas mediante USB 3.1 (10Gbps) en una caja de aluminio macizo.
Duradera y portátil
El diseño compacto y su carcaza de metal hacen de esta caja mSATA una solución de almacenamiento muy portátil y de alta velocidad. Delgada y elegante, la caja es el accesorio ideal para ordenadores portátiles o de sobremesa.
La caja mSATA ofrece protección fiable de la unidad, gracias a su fabricación duradera en aluminio macizo. También está diseñada con agujeros de ventilación que protegen la unidad de sobrecalentamiento y disipan el calor, a fin de mantener una temperatura óptima de funcionamiento.
Velocidades ultrarrápidas de transferencia de datos
Compatible con las conexiones anfitrión USB 3.1 (también conocido como USB 3.1 Gen 2) y SATA III (6Gbps), la caja de unidad de disco le permite aprovechar al máximo el rendimiento de sus unidades de estado sólido mSATA para alcanzar mayores velocidades de transferencia de datos. La caja de unidad de disco mSATA también es compatible con UASP, para mayor rendimiento.
Compatible con todas las unidades mSATA
Esta caja de unidad portátil es compatible con todas las unidades mSATA estándar, incluyendo las unidades Mini mSATA (de altura media).
La caja SMS1BMU313 está avalada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Para profesionales "móviles" (que se desplazan a menudo) que necesitan una opción rápida de almacenamiento externo de datos
Agregue de forma rápida almacenamiento externo portátil a su ordenador portátil o de sobremesa mediante el uso de una unidad SSD mSATA
Transfiera de forma rápida y fácil sus datos entre varias estaciones de trabajo, mediante una conexión a alta velocidad
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933655 | |
Esprinet | SMS1BMU313 | |
UPC Code | 065030863452 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Altura(s) posible(s) de la unidad | Full Size (50.8mm) | |
Half Size (26.8mm) | ||
Cantidad de Unidades | 1 | |
ID del Conjunto de Chips | ASMedia - ASM1351 | |
Instalación de la Unidad | Fijo | |
Interfaz | USB 3.1 Gen 2 | |
Tamaño de la Unidad | mSATA (Full Size & Half Size) | |
Unidades Compatibles | mSATA (mini SATA) | |
Ventilador(es) | No | |
Rendimiento | ||
4Kn Support | Sí | |
Capacidad Máxima de la Unidad | Probada con unidades mSATA de hasta 1TB | |
Compatibilidad con UASP | Sí | |
RAID | No | |
Soporte para Multiplicador de Puertos | No | |
Tipo y Velocidad | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
TRIM Support | Sí | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad | 1 - Ranura mSATA (52 pines, mini SATA) | |
Conectores del Host | 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra | |
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Alimentación y actividad | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 12 mm [0.5 in] | |
Altura Máxima de la Unidad | 50.8 mm [2 in] | |
Ancho del Producto | 40 mm [1.6 in] | |
Color | Negro y Plata | |
Longitud del Producto | 98 mm [3.9 in] | |
Peso del Producto | 58 g [2 oz] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 134 g [4.7 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - caja USB 3.1 para unidad mSATA SSD - aluminio | |
1 - Cable USB-A a Micro B - 46cm | ||
4 - tornillos de montaje | ||
2 - conjuntos de hardware de montaje mSATA (preinstalados) | ||
1 - Destornillador | ||
1 - Guía de inicio rápido |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesProductos Relacionados
Caja USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas
USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad
Base de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
Conecte dos de sus SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5", a través de USB 3.1 Gen 2 de alto rendimiento con UASP
Base de Conexión USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
Conecte su SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.1 de alto rendimiento con UASP
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su ordenador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2
Caja Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Conversor NGFF a USB-C
Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C
Accesorios
Cable Adaptador USB 3.0 Super Speed USB A Macho a Micro USB B Macho de 30cm - Azul
Conecte un Disco Duro Externo USB 3.0 Micro USB a su ordenador
Cable micro USB 3.0 delgado de 15cm
Gracias a su diseño flexible y delgado se evita el desorden de cables y es posible situar los dispositivos Micro USB 3.0 cerca del PC de sobremesa o portátil
Cable 50cm USB 3.0 Super Speed SS Micro USB B Macho a USB A Macho Adaptador - Negro
Conecte un Disco Duro Externo Micro USB 3.0 a su ordenador
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB A
Actualice su ordenador a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos USB Type-A a 10Gbps
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Firmware
-
Firmware.zip
Version: 150708b11980
Manual:
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- SMS1BMU313_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.