StarTech.com

Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas

USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad

ID del Producto: S351BU313

  • Cree almacenamiento externo de gran capacidad para un DD SATA de 3,5” con el rendimiento a alta velocidad de USB 3.1 Gen 2
  • Compatible con SATA I, II y III (probado con hasta 6 Gbps)
  • Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
Ver otros
  • Diseño sin ventiladores con funcionamiento silencioso
  • Duradera caja de aluminio que incluye soporte vertical
  • Bandeja con agujeros de ventilación que facilitan la disipación del calor
  • Soporta Hot swap
  • Cable USB-A a B retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.x
73,99 € EUR sin IVA
88,79 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

Ahora es posible disfrutar de un almacenamiento de datos externo que ofrece la velocidad y la capacidad que desea. Esta caja de una unidad para discos duros SATA de 3,5" le ofrece el rendimiento a alta velocidad de USB 3.1 Gen 2 (10Gbps), con capacidad de gran volumen.

Aproveche al máximo la velocidad de USB 3.1 Gen 2

El siguiente diagrama muestra que USB 3.1 Gen 2, a 10Gbps, ofrece el doble de velocidad de transferencia de archivos que USB 3.0, a 5Gbps

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de archivos de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en las transferencias de datos.

Diseño compacto que armoniza maravillosamente con  su Mac o PC

El diseño compacto y de posición vertical de la caja ocupa poco espacio en su área de trabajo

El diseño compacto y minimalista hace de esta caja el accesorio de escritorio perfecto para su Mac o PC. Está fabricada con aluminio duradero, sin ventiladores, lo cual garantiza un funcionamiento silencioso. También incluye un soporte vertical diseñado para que la caja ocupe el más mínimo espacio en su área de trabajo.

Fácil compatibilidad

Esta versátil caja incluye un cable USB Tipo A a B, lo cual ofrece retrocompatibilidad con puertos o hardware USB existentes. También es compatible con UASP, para mayor rendimiento.

El modelo S351BU313 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Aproveche al máximo los nuevos modelos de ordenadores portátiles y de sobremesa gracias a la tecnología de conectividad USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)

Transforme una unidad de disco duro SATA de gran capacidad en almacenamiento externo portátil

Cree una solución rápida de almacenamiento externo para ordenadores de sobremesa, portátiles o netbooks

Actualice su caja de unidad USB 3.0 a la tecnología más rápida que ofrece USB 3.1 Gen 2

Agregue almacenamiento adicional de datos a casi cualquier sistema informático equipado con USB

Permite realizar copias de respaldo en un dispositivo de almacenamiento externo

Permite compartir ficheros grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red

Convierta una unidad SATA no utilizada en espacio externo adicional de almacenamiento

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2000mA
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 0.6A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 31.4 mm [1.2 in]
Ancho del Producto 115.4 mm [4.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 191.5 mm [7.5 in]
Peso del Producto 310 g [10.9 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 790 g [27.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de disco duro USB 3.1 a DD SATA
1 - Cable USB 3.0 A a B - 102cm
1 - Adaptador universal de alimentación (NA / RU / UE / AUS) - 152cm (cable)
1 - Kit de Tornillos
1 - Soporte de disco duro HDD
1 - Guía Rápida de Instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Caja USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”

43,99 € sin IVA
52,79 € con IVA
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III
S251BPU313
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

36,99 € sin IVA
44,39 € con IVA
Base de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U313
Base de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conecte dos de sus SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5", a través de USB 3.1 Gen 2 de alto rendimiento con UASP

123,99 € sin IVA
148,79 € con IVA
Base de Conexión USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCKU313
Base de Conexión USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conecte su SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.1 de alto rendimiento con UASP

76,99 € sin IVA
92,39 € con IVA
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su ordenador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

25,99 € sin IVA
31,19 € con IVA
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado
S3510SMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

52,99 € sin IVA
63,59 € con IVA
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro
S3510BMU33
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3,5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro

Una unidad de disco duro SATA de 3,5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

57,99 € sin IVA
69,59 € con IVA

Accesorios