StarTech.com

Caja USB 3.0 robusta con UASP para disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas

Prepárese para el trabajo fuera de la oficina con protección de las unidades de disco duro portátiles

ID del Producto: S251BRU33

  • Proteja sus datos incluso en condiciones ambientales extremas de trabajo
  • La caja para unidades de disco ha sido fabricada conforme a la norma de categoría militar MIL-STD-810G, la cual garantiza una resistencia excepcional contra golpes
  • Excepcional resistencia al agua y a las partículas de polvo, conforme a la categoría IP-54
Ver otros
  • No se requieren herramientas para instalar o reemplazar la unidad de disco duro
  • Rápido rendimiento de unidades USB 3.0 con UASP y SATA III (6Gbps)
  • Funciona incluso a temperaturas extremas entre -40°C a 85°C
55,99 € EUR sin IVA
67,75 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 7mm
9.5mm
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
Estándares Industriales MIL-STD-810G, método 503.5 (choques térmicos)
MIL-STD-810G, método 514.6 (vibraciones)
MIL-STD-810G, método 516.6 (choques)
MIL-STD-810G, método 507.5 (humedad)
MIL-STD-810G, método 509.5 (salinidad)
MIL-STD-810G, método 510.5 Procedimiento I (arena y polvo)
MIL-STD-810G, método 508.6 (moho)
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Sometida a pruebas con unidades de hasta 2TB a 7200RPM
Compatibilidad con UASP
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador LED de diagnóstico (Actividad / Encendido de la unidad)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 20% ~ 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.9 cm [1.1 in]
Ancho del Producto 11.2 cm [4.4 in]
Color Negro
Longitud del Cable 103 mm [4.1 in]
Longitud del Producto 14.3 cm [5.6 in]
Peso del Producto 265 g [9.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 57 mm [2.2 in]
Ancho de la Caja 13.9 cm [5.5 in]
Longitud de la Caja 18.3 cm [7.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 402 g [14.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de alta resistencia USB 3.0 para discos duros de 2,5"
1 - Cable USB 3.0
1 - Protector de espuma para unidades de 7mm
1 - Manual de Instrucciones
Conector A 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Hembra
Conector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Macho
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas
S251SMU33EP
Caja USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas

Un disco SATA III HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un ordenador a través de eSATAp a 6 Gbps, o bien USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Caja USB 3.0 con UASP Universal para Disco Duro SATA III o IDE PATA de 2,5 Pulgadas
UNI251BMU33
Caja USB 3.0 con UASP Universal para Disco Duro SATA III o IDE PATA de 2,5 Pulgadas

Un disco SATA III o IDE HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un ordenador a través de USB 3.0 con UASP

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Caja de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor
S2510BPU337
Caja de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor

Permite convertir una unidad de disco duro SATA III SSD/HDD de 2,5" (7 mm de alto) en una unidad externa USB 3.0 con soporte para UASP

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA

Accesorios