StarTech.com

Duplicador Clonador Autónomo Externo de Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer

Duplicación o borrado de unidades de disco duro SATA de 2,5"/3,5", sin conexión con un ordenador anfitrión

ID del Producto: SATDUP11

  • Tres modos de duplicación de disco duro, incluido el de sector por sector a 14 GBpm
  • Pantalla digital LCD para ver el estado del funcionamiento y de las tareas
  • Soporta unidades de discos duros (HDD) o unidades de estado sólido (SDD) de factor de forma de 2,5 o 3,5 pulgadas
Ver otros
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Adaptador Universal (USA/RU/EU)
  • Diseño portátil y de peso liviano
  • Conforme al acuerdo TAA ("Trade Agreement Act", tratado de libre comercio)
  • Borrado de hasta 2 unidades, con sobrescritura mediante un solo pase y varios pases / Borrado DoD
513,99 € EUR sin IVA
621,93 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 3,5", así como 1 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 2,5"
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 14GBpm
Modos de borrado Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
3-Pass Erase and Compare
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 14 GB por minuto
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota

La unidad de destino para la duplicación debe ser de tamaño igual o superior que la unidad de origen.

En un entorno de prueba de referencia se logró una velocidad de 14 GB por minuto, si bien la velocidad real depende del modelo de disco duro, el algoritmo y otros factores. Los resultados pueden variar.

Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador de alimentación de unidad de origen
1 - Indicador de actividad de la unidad de origen
1 - Indicador de error de la unidad de origen
1 - Indicador de alimentación de unidad de destino
1 - Indicador de actividad de la unidad de destino
1 - Indicador de error de la unidad de destino
1 - Pantalla LCD
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5A
Consumo de Energía 60
Corriente de Entrada 1.4A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3 cm [1.2 in]
Ancho del Producto 13 cm [5.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 80 mm [3.1 in]
Peso del Producto 358 g [12.6 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 12.3 cm [4.8 in]
Ancho de la Caja 18.7 cm [7.4 in]
Longitud de la Caja 26.5 cm [10.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 kg [3.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Duplicador y borrador de disco duro
2 - Cables SATA
1 - Adaptador de Alimentación Universal
3 - Cables de alimentación por región (Norteamérica/Reino Unido/UE)
2 - Tableta HDD
1 - Guía Rápida de Instalación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash
USBDUP12
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash

Clonador USB | 1,5GB por minuto | USB 2.0 | Cumple con TAA

167,99 € sin IVA
203,27 € con IVA
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

624,99 € sin IVA
756,24 € con IVA
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5
SATDOCK2REU3
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5" 3,5" - Docking Station

Duplicación de una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA

Accesorios