StarTech.com

Borrador de Disco Duro para Unidades de Disco SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas - de 4 Bahías - Independiente

Borre de forma segura hasta cuatro unidades SATA simultáneamente, gracias a este limpiador autónomo de discos duros

ID del Producto: SATERASER4

  • Borrado seguro y autónomo de hasta cuatro unidades de DD / SSD SATA 2,5"/3,5"
  • 9 modos de borrado, incluyendo: Borrado rápido y seguro ("Quick and Secure Erase"), compatible con la norma NIST 800-88 Rev. 1 sobre depuración, sobrescritura con un solo pase ("Single Pass Overwrite") y sobrescritura con varios pases ("Multi-pass Overwrites"): compatible con las normas militares norteamericanas DoD (5220.22-M)
  • Fácil utilización gracias a la pantalla LCD la navegación mediante botones
Ver otros
  • El puerto serie de 9 pines integrado le permite imprimir un recibo de los registros de borrado
  • Compatible con SATA I y II (hasta 3Gbps)
  • También compatible con las unidades de disco duro IDE, mSATA y SATA M.2 de 2,5" y 3,5", mediante un adaptador compatible de StarTech.com
  • Conformidad con TAA
  • Instalación plug-and-play
849,99 € EUR sin IVA
1.028,49 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 4
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200RPM
Modos de borrado Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Custom Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 3Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - DB 9-pin Serial Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Si conecta este adaptador a su ordenador solo se podrá acceder a la unidad conectada al puerto 1
La impresión de recibos a través del puerto serie RS232 requiere una impresora compatible con el lenguaje de control de impresoras ESC/P.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Pantalla LCD de 2 líneas en la parte superior
4 - LED de alimentación
4 - Indicador LED de actividad
4 - Indicador LED de detección de HPA/DCO
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 7 A
Consumo de Energía 84 W
Corriente de Entrada 1.2 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80%, sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
Temperatura Operativa 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3 cm [1.2 in]
Ancho del Producto 96 mm [3.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 20.9 cm [8.2 in]
Peso del Producto 712 g [25.1 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 85 mm [3.3 in]
Ancho de la Caja 23.1 cm [9.1 in]
Longitud de la Caja 45 cm [17.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 2.6 kg [5.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - borrador de unidades de disco duro
1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
4 - protectores de unidades
4 - cables de unidad de disco
1 - Cable USB 3.0
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Base Dock USB 3.0 Borrador para Discos de 2,5
SDOCK1EU3P
Base Dock USB 3.0 Borrador para Discos de 2,5" y 3,5" SATA

Borre de forma segura una unidad DD/SSD SATA sin conexión con un ordenador anfitrión, o conecte su unidad a una base, para fácil acceso

335,99 € sin IVA
406,55 € con IVA
Borrador y Docking Station de Unidad de Disco - Autónoma con Soporte para 4Kn
SDOCK1EU3P2
Borrador y Docking Station de Unidad de Disco - Autónoma con Soporte para 4Kn

Base y Borrador SATA | SATA III de 6Gbps | para SSD y DD de 2,5"/3,5" | Se ajusta a TAA

401,99 € sin IVA
486,41 € con IVA
Base Dock USB 3.0 y eSATA Duplicador de Discos Duros con 6 Bahías SATA - Clonador y Borrador de Discos Duros 1:5
SATDOCK5U3ER
Base Dock USB 3.0 y eSATA Duplicador de Discos Duros con 6 Bahías SATA - Clonador y Borrador de Discos Duros 1:5

Duplique una unidad SATA de 2,5" o 3,5" en cinco unidades simultáneamente o conecte a un ordenador la unidad de origen o las cinco unidades de destino, a través de USB 3.0 o eSATA+

1.197,99 € sin IVA
1.449,57 € con IVA
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash
USBDUP12
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash

Clonador USB | 1,5GB por minuto | USB 2.0 | Cumple con TAA

167,99 € sin IVA
203,27 € con IVA
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

624,99 € sin IVA
756,24 € con IVA
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5
SATDOCK2REU3
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5" 3,5" - Docking Station

Duplicación de una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad
SDOCK2U33RE
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

145,99 € sin IVA
176,65 € con IVA

Accesorios