StarTech.com

Borrador y Clonador de Unidades de Disco SATA de 2,5 y 3,5 - Copiador de Unidades de Memoria Flash USB

Duplique o borre una unidad de memoria USB (Flash) o unidad de SSD/DD SATA, con duplicación 1:1 y con interfaz cruzada

ID del Producto: SU2DUPERA11

  • Duplique o borre unidades de SSD/DD SATA de 2,5/3,5" y unidades USB de almacenamiento conectadas
  • Compatibilidad con duplicación 1:1, así como con interfaz cruzada: SATA a USB o USB a SATA
  • Compatible con cuatro modos de duplicación de disco duro, incluyendo el de sector a sector a 6,6GB/min
Ver otros
  • Compatible con seis modos de borrado, incluyendo: "Quick Erase" (borrado rápido), "Single Pass Overwrite (Full Erase)" [sobrescritura, un solo pase, borrado total], "3-Pass Overwrite (DoD)" (sobrescritura, 3 pases), "3-Pass Erase and Compare" (borrado, 3 pases, y comparación) y "7-Pass Overwrite" (sobrescritura, 7 pases)
  • Compatible con unidades SATA, revisiones I/II/III (1,5/3,0/6,0Gbps)
  • Pantalla digital LCD para fácil uso y poder ver el estado del funcionamiento y de las tareas
  • Diseño compacto
799,99 € EUR sin IVA
967,99 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips Xilinx - Spartan-6
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Unidad de memoria USB (Flash)
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Límite de 2TB para USB y límite desconocido para SATA
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 6.6GBpm
Modos de borrado Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
3-Pass Erase and Compare
Custom Erase
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Indicadores
Indicadores LED 4 - Encendido/Actividad
4 - Conexión de unidades
4 - Error de la unidad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5A
Consumo de Energía 60
Corriente de Entrada 1.4A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Temperatura Operativa 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.9 cm [1.1 in]
Ancho del Producto 90 mm [3.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 13.5 cm [5.3 in]
Peso del Producto 462 g [16.3 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 cm [3.9 in]
Ancho de la Caja 18.5 cm [7.3 in]
Longitud de la Caja 26.5 cm [10.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 kg [4.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Duplicador y borrador SATA/USB
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)
2 - cables conectores de unidades
2 - protectores de unidades
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Base Dock USB 3.0 Borrador para Discos de 2,5
SDOCK1EU3P
Base Dock USB 3.0 Borrador para Discos de 2,5" y 3,5" SATA

Borre de forma segura una unidad DD/SSD SATA sin conexión con un ordenador anfitrión, o conecte su unidad a una base, para fácil acceso

335,99 € sin IVA
406,55 € con IVA
Base Dock USB 3.0 y eSATA Duplicador de Discos Duros con 6 Bahías SATA - Clonador y Borrador de Discos Duros 1:5
SATDOCK5U3ER
Base Dock USB 3.0 y eSATA Duplicador de Discos Duros con 6 Bahías SATA - Clonador y Borrador de Discos Duros 1:5

Duplique una unidad SATA de 2,5" o 3,5" en cinco unidades simultáneamente o conecte a un ordenador la unidad de origen o las cinco unidades de destino, a través de USB 3.0 o eSATA+

1.197,99 € sin IVA
1.449,57 € con IVA
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad
SDOCK2U33RE
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

145,99 € sin IVA
176,65 € con IVA
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash
USBDUP12
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash

Clonador USB | 1,5GB por minuto | USB 2.0 | Cumple con TAA

167,99 € sin IVA
203,27 € con IVA
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

624,99 € sin IVA
756,24 € con IVA
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5
SATDOCK2REU3
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5" 3,5" - Docking Station

Duplicación de una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA
Duplicador y Borrador de Unidades de Disco 1:1  SATA y SAS de 3,5/2,5
SATSASDUPE11
Duplicador y Borrador de Unidades de Disco 1:1 SATA y SAS de 3,5/2,5

Duplique o borre de forma fácil unidades SATA y SAS, sin que se requiera la conexión a un ordenador

1.706,99 € sin IVA
2.065,46 € con IVA
Clonador de Discos Duros SATA Autónomo de 2,5 / 3,5 Pulgadas con Biblioteca de Imágenes de HDD Múltiples
SATDUP11IMG
Clonador de Discos Duros SATA Autónomo de 2,5 / 3,5 Pulgadas con Biblioteca de Imágenes de HDD Múltiples

Duplicación de una unidad de disco duro de 2,5/3,5” en otra unidad, sin conexión a un ordenador, o bien copia de seguridad de varias imágenes de una unidad en una unidad de biblioteca, a fin de restaurar fácilmente las imágenes del PC/servidor

453,99 € sin IVA
549,33 € con IVA
Duplicador Clonador Autónomo Externo de  Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer
SATDUP11
Duplicador Clonador Autónomo Externo de Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer

Duplicación o borrado de unidades de disco duro SATA de 2,5"/3,5", sin conexión con un ordenador anfitrión

513,99 € sin IVA
621,93 € con IVA

Accesorios