StarTech.com

Clonador de Discos Duros SATA Autónomo de 2,5 / 3,5 Pulgadas con Biblioteca de Imágenes de HDD Múltiples

Duplicación de una unidad de disco duro de 2,5/3,5” en otra unidad, sin conexión a un ordenador, o bien copia de seguridad de varias imágenes de una unidad en una unidad de biblioteca, a fin de restaurar fácilmente las imágenes del PC/servidor

ID del Producto: SATDUP11IMG

  • Unidad de biblioteca multimagen para duplicaciones sin problemas
  • Tres modos de duplicación de disco duro, incluido el de sector por sector a 6 GBpm
  • Soporta unidades de discos duros (HDD) o unidades de estado sólido (SDD) con formato de 2,5 o 3,5 pulgadas
Ver otros
  • Pantalla digital LCD para ver el estado del funcionamiento y de las tareas
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
  • Conforme al acuerdo TAA ("Trade Agreement Act", tratado de libre comercio)
453,99 € EUR sin IVA
549,33 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
Interfaz SATA
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 6 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 3,5", así como 1 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 2,5"
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 6GBpm
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota La unidad de destino para la duplicación debe ser de tamaño igual o superior que la unidad de origen.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador de alimentación de unidad de origen
1 - Indicador de actividad de la unidad de origen
1 - Indicador de error de la unidad de origen
1 - Indicador de alimentación de unidad de destino
1 - Indicador de actividad de la unidad de destino
1 - Indicador de error de la unidad de destino
1 - Pantalla LCD
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5A
Consumo de Energía 60
Corriente de Entrada 1.4A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.8 cm [1.1 in]
Ancho del Producto 77 mm [3 in]
Longitud del Producto 12.9 cm [5.1 in]
Peso del Producto 350 g [12.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11.9 cm [4.7 in]
Ancho de la Caja 18.5 cm [7.3 in]
Longitud de la Caja 26.7 cm [10.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 kg [3.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Duplicador HDD/SSD 1:1
1 - Cable largo SATA
2 - Cable corto SATA
1 - Cable de alimentación eSATA + 12 V (conector tipo M)
1 - Cable de alimentación eSATA + 5 V (conector tipo F)
2 - Tabletas HDD/SSD
1 - Adaptador de alimentación universal (Reino Unido / Norteamérica / UE)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash
USBDUP12
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash

Clonador USB | 1,5GB por minuto | USB 2.0 | Cumple con TAA

167,99 € sin IVA
203,27 € con IVA
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

588,99 € sin IVA
712,68 € con IVA
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5
SATDOCK2REU3
Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5" 3,5" - Docking Station

Duplicación de una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad
SDOCK2U33RE
Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

Duplique una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un ordenador anfitrión, o conecte las unidades a través de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso

145,99 € sin IVA
176,65 € con IVA

Accesorios