Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Descontinuado - Lector de Tarjeta de Memoria Multimedia ExpressCard 12 en 1

ID del Producto: ECREAD

Descontinuado

Convierta la ranura ExpressCard de su ordenador portátil en un lector de tarjetas de memoria 12-en-1

Características
  • Soporta varios formatos de tarjetas Memory Stick (MS) y Secure Digital (SD)

  • Compatible con USB 2.0 de alta velocidad – soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps

  • Se adapta a ranuras ExpressCard de 34mm y 54mm

  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Disponible en
0,00 € sin IVA
0,00 € con IVA

ID: ECREAD

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este lector de tarjetas de memoria 12 en 1 permite al usuario acceder a diferentes tipos de tarjetas de medios/tarjetas de memoria desde su ordenador portátil.

Simplemente inserte el lector de tarjetas en una ranura ExpressCard y podrá leer y escribir con toda facilidad datos de tarjetas de medios MemoryStick™ (MS) y Secure Digital™ (SD).

Este lector de tarjetas de memoria ExpressCard es una opción ideal para acceder a datos como fotografías digitales, multimedios, etc., pues ofrece amplia compatibilidad a la vez que agrega funcionalidades a un ordenador portátil existente.

La ventaja de StarTech.com
  • Lea 12 formatos de tarjeta Tarjetas Memory Stick o Secure Digital desde un único lector
  • Factor de forma pequeño que se adapta tanto a ranuras ExpressCard de 34mm como de 54mm brindando versatilidad y portabilidad
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and MAC OS 10.x and up

Aplicaciones
  • Ideal para transferir fotografías desde una tarjeta de memoria de una cámara digital a un ordenador portátil
  • Perfecto para transferir música desde un ordenador portátil a una tarjeta de memoria y utilizarla en un reproductor de música portátil
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima Utiliza Bus USB 2.0; Hasta 480Mbps
Tipo de Memoria Multimedia MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
Tarjeta de imagen xD (Extreme Digital)
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Ranura SD / MMC Hembra
Ranura de tarjeta xD-Picture Hembra
Ranura Memory Stick / Memory Stick Pro Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Compatibilidad OS Windows ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Server 2008 R2, Linux, and MAC OS 10.x and up
Observaciones / Requisitos
Nota Soporta diferentes tipos de tarjeta SD/T-FLASH/RS-MMC/MMC MICRO/MMC MOBILE/MS DUO/MS PRO DUO utilizando un adaptador
Características Físicas
Altura del Producto 5 mm [0.2 in]
Ancho del Producto 33 mm [1.3 in]
Longitud del Producto 78 mm [3.1 in]
Peso del Producto 16 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0 kg [0.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Lector de Tarjeta de Memoria ExpressCard
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.