StarTech.com

Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1

Agregue acceso frontal para 22 tipos distintos de tarjetas de memoria flash

ID del Producto: 35FCREADBK3

  • Soporta tarjetas CompactFlash tipo I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2), y xD Picture
  • Puerto USB en panel frontal para un cómodo acceso
  • Calza en cualquier bahía externa para disco duro de 3,5 pulgadas.
Ver otros
  • Compatible con USB 2.0 de alta velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
  • Se alimenta directamente de la conexión USB
  • Gabinete metálico, muy durable
  • Indicador LED de Encendido/Actividad
  • Se conecta internamente a un cabezal USB de 9 pines de la placa base a través del cable que se suministra con el producto
  • Compatible con Plug and Play
22,99 € EUR sin IVA
27,82 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips ITE - 1336
Rendimiento
Tipo de Memoria Multimedia CF (Compact Flash I Card)
HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
HS-MS (High Speed Memory Stick)
M2 (Memory Stick Micro)
Memory Stick
micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
Multi Media Card
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Tarjeta de imagen xD (Extreme Digital)
Conector(es)
Puertos Externos 1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot
1 - Ranura CompactFlash (50 pines)
1 - Ranura de tarjeta xD-Picture
1 - Ranura Memory Stick / Memory Stick Pro
1 - Ranura Memory Stick Micro (M2)
1 - Ranura SD / MMC
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Tipo(s) de Conector(es) 1 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre)
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos
Nota El acceso simultáneo a varias tarjetas depende de los diferentes tipos de tarjetas de medios
Requerimientos del Sistema y Cables Cabezal de placa base USB de 9 pines interno disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido/Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 15~85%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 25 mm [1 in]
Ancho del Producto 10.5 cm [4.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 13 cm [5.1 in]
Peso del Producto 211 g [7.4 oz]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 37 mm [1.5 in]
Ancho de la Caja 14 cm [5.5 in]
Longitud de la Caja 16.3 cm [6.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 270 g [9.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Lector de Tarjeta
1 - Cable USB IDC de 9 pines
1 - Tornillos de Montaje
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios