StarTech.com

Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3,5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE

Conecte una tarjeta CF a un ordenador a través de un conector IDE

ID del Producto: 35BAYCF2IDE

  • Instalación rápida y gratuita de software controlador en cualquier ranura IDE de 40 o 44 pines
  • Total compatibilidad con las tarjetas de memoria Compact Flash tipo I/II y el micro disco duro de IBM
  • Permite que las tarjetas de memoria Compact Flash se utilicen como unidad de arranque
Ver otros
  • Puentes de fácil uso para una sencilla configuración de unidad tipo maestro/esclavo
  • Es posible su instalación en la parte delantera o trasera de la caja del ordenador, de modo que se ajuste a cualquier bahía o ranura de expansión de 3,5" disponible
  • Las tarjetas se pueden sustituir fácilmente, pulsando un botón integrado para extraerlas
30,99 € EUR sin IVA
37,50 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Interfaz IDE
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 133 Mbps
Tipo de Memoria Multimedia CF (tarjeta Compact Flash I/II)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Ranura CompactFlash (50 pines)
Conectores del Host 1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Macho
1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos
Nota Este producto no soporta el intercambio en caliente de tarjetas de memoria cuando el ordenador está encendido. Es necesario apagar el ordenador para sustituir las tarjetas
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Temperatura Operativa -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 25 mm [1 in]
Ancho del Producto 10 cm [3.9 in]
Longitud del Producto 97 mm [3.8 in]
Peso del Producto 129 g [4.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15.8 cm [6.2 in]
Ancho de la Caja 48 mm [1.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 215 g [7.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de tarjeta de memoria Compact Flash a IDE
1 - Caja de 3,5"
1 - Soporte para ranura de expansión de perfil completo
1 - Cable de alimentación Molex SP4 a LP4
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios