Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Descontinuado - Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 2.0 14-en-1 SD CF CompactFlash MS

ID del Producto: FCREADHC

Descontinuado

Añada un lector de tarjeta de memoria 14-en-1 de alta capacidad a cualquier ordenador equipado con un puerto USB

Características
  • Compatible con CompactFlash (CF type I/II, MicroDrive), SmartMedia (SM, SM RAM), MultiMedia Card (MMC, RS MMC), SecureDigital (SD, Micro SD, SDHC) y MemoryStick (MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS MG)

  • Se alimenta directamente del puerto USB

  • Diseño compacto y liviano

Más Características . . .
  • Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps

  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Disponible en
0,00 € sin IVA
0,00 € con IVA

ID: FCREADHC

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este Lector de Tarjeta de Memoria Multimedia 14-en-1 USB 2.0 ofrece formatos de acceso rápido y conveniente a los fomatos más comunes de tarjetas multimedia/de memoria entre los que se incluyen SD, Compact Flash, MMC, Memory Stick, IBM Micro Drive y tarjetas SDHC para las aplicaciones que requieren de alta capacidad de almacenamiento.

Simplemente conecte el lector de tarjeta en un puerto USB 2.0 en el ordenador host y luego inserte la tarjeta de memoria en el lector para acceder a la lectura/escritura del contenido de la tarjeta multimedia/de memoria. El lector de tarjeta soporta tasas de transferencia full hi-speed alcanzando un máximo de 480Mbps a través de una conexión USB 2.0 y es retrocompatible con USB 1.1, asegurando compatibilidad con prácticamente cualquier ordenador equipado con USB.

La ventaja de StarTech.com
  • Permite leer hasta 14 tipos de tarjetas de memoria flash desde un único lector y posee un diseño ultra compacto del tamaño de la palma de la mano que se puede llevar en un bolsillo.
  • Soporta USB 2.0 Plug-and-Play y no requiere de alimentación externa brindando una instalación rápida y simple
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
  • Para usuarios de dispositivos móviles/viajeros que necesitan un lector de tarjeta compacto y liviano pero completo a la vez.
  • Permite transferir fotografías desde una tarjeta de memoria de una cámara digital a un ordenador portátil o de escritorio
  • Permite transferir música desde un ordenador a una tarjeta de memoria y utilizarla en un reproductor de música portátil
Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Tipo de Memoria Multimedia CF (tarjeta Compact Flash I/II)
Micro unidad IBM
Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SM (SmartMedia)
Conector(es)
Puertos Externos 1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Hembra
1 - Ranura CompactFlash (50 pines)
1 - Ranura Memory Stick / Memory Stick Pro Hembra
1 - Ranura Memory Stick Duo / Memory Stick Pro Duo Hembra
1 - Ranura SD / MMC Hembra
1 - Ranura SmartMedia Hembra
1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 59 mm [2.3 in]
Longitud del Producto 59 mm [2.3 in]
Peso del Producto 42 g [1.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Lector de Tarjeta
1 - cable USB Mini B a Tipo A 91 cm
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.