StarTech.com

Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

Agregue un lector compacto de tarjeta de memoria externa a cualquier ordenador con un puerto USB 3.0

ID del Producto: FCREADMICRO3

  • Interfaz USB 3.0 host de alta velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 5 Gbps
  • Soporte para los siguientes formatos: Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC y MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC, Micro-MS (M2), y MSPRO-HG Duo de modo 8 bits
  • Diseño ultracompacto y peso liviano
Ver otros
  • Alimentado directamente desde un puerto USB
  • Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
19,99 € EUR sin IVA
24,19 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTS5307
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbit/s
Tipo de Memoria Multimedia HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
M2 (Memory Stick Micro)
Memory Stick
micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS Micro (Memory Stick Micro)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
Multi Media Card
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Conector(es)
Puertos Externos 1 - MicroSD Hembra
1 - Ranura Memory Stick / Memory Stick Pro Hembra
1 - Ranura SD / MMC Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR<80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 23 mm [0.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 72 mm [2.8 in]
Peso del Producto 15 g [0.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 14.2 cm [5.6 in]
Longitud de la Caja 17.5 cm [6.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 104 g [3.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de lector de tarjetas de memoria multimedios USB 3.0
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1
35FCREADBK3
Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1

Agregue acceso frontal para 22 tipos distintos de tarjetas de memoria flash

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS
FCREADHCU3
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS

Agregue la posibilidad de utilizar varios tipos de tarjetas de memoria Flash, incluyendo CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®

37,99 € sin IVA
45,97 € con IVA

Accesorios