StarTech.com

Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB OTG para Dispositivos Móviles - Con soporte para Tarjetas SD y MicroSD

Disfrute de fácil y rápido acceso a tarjetas de memoria (SD, Micro SD y Compact Flash) mediante su smartphone o tablet equipados con OTG

ID del Producto: FCREADUOTGDB

  • Acceda a datos almacenados en tarjetas SD o Micro SD, o dispositivos USB de almacenamiento, usando su tablet o smartphone equipado con OTG ("On-the-Go", portátil)
  • Este compacto y portátil lector de tarjetas se conecta directamente con su tablet o smartphone
  • Compatible con SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) y MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)
Ver otros
  • Instalación plug-and-play
  • Lector con conector estilo "dongle" (llave), con cable Micro-USB OTG integrado, a fin de facilitar el uso flexible
  • El puerto USB 2.0 funciona con unidades de memoria USB (Flash) y cajas de unidades de almacenamiento externo
22,99 € EUR sin IVA
27,82 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Ahora puede acceder rápidamente a fotos, vídeos y datos de una tarjeta MicroSD™, tarjeta SD™ o un dispositivo USB de almacenamiento, mediante el uso de su tablet o smartphone equipado con Micro USB OTG ("On-The-Go", portátil). Este compacto lector de tarjetas de memoria con conector estilo "dongle" (llave) es compatible con cualquier dispositivo móvil equipado con OTG, como Samsung Galaxy™, Sony Xperia™ y HTC®, así como otros tablets y smartphones equipados con Micro USB. 

Saque mayor provecho de su smartphone o tablet

Este versátil lector de tarjetas de memoria permite el rápido acceso a los datos almacenados en tarjetas SD o Micro SD, o dispositivos USB de almacenamiento, lo cual amplía la capacidad de su smartphone o tablet. Este lector de tarjeta permite un uso flexible, ya que es posible la fácil conexión con su tablet o smartphone, sin importar dónde se encuentre situado el conector Micro USB en el dispositivo.

El lector de tarjeta OTG facilita el uso compartido de imágenes y vídeos de alta calidad. Ahora puede tomar vídeos o fotos con su cámara digital de alta gama y luego conectar la tarjeta de memoria en su smartphone para visualizar al instante las imágenes o subirlas y compartirlas en Facebook, Twitter o Instagram.

Diseño que facilita la portabilidad

Este lector de tarjetas de memoria de peso liviano y tamaño bolsillo es el accesorio ideal para su smartphone, tablet u ordenador portátil. Se puede llevar sin problemas dentro de la bolsa de transporte de su ordenador portátil o cámara, lo cual facilita su portabilidad.

Conecte sus dispositivos USB a través del puerto USB 2.0

El lector de tarjetas de memoria también incluye un puerto USB 2.0 totalmente funcional que permite conectar dispositivos USB, como una unidad de memoria (Flash) USB, un ratón o un teclado a su dispositivo móvil equipado con OTG. El conector estilo "dongle" (llave) también posibilita la alimentación USB CC, lo cual permite al adaptador y smartphone o tablet conectados acceder a los datos del dispositivo de almacenamiento USB conectado, como una caja USB de unidad DD de 2,5", a fin de ampliar el almacenamiento de datos.

El modelo FCREADUOTGDB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Visualice las fotos de su tablet o smartphone con tan solo conectar al mismo la tarjeta SD de su cámara

Comparta el contenido de cualquier tarjeta SD mediante el uso de su tablet o un smartphone

Conecte un dispositivo USB como, por ejemplo, un teclado o unidad de memoria (Flash) a su smartphone o tablet

Amplíe el almacenamiento de datos mediante la conexión del adaptador y smartphone o tablet a un dispositivo USB de almacenamiento conectado, como una caja USB de unidad de disco DD de 2,5"

Acceda a ficheros multimedia, como vídeos o películas, almacenados en una caja externa

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL823U
Interfaz USB 2.0
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Sometido a pruebas con tarjetas MSD de hasta 64 GB
Compatibilidad con UASP No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Tipo de Memoria Multimedia Tarjeta Secure Digital
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD
micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Ranura SD / MMC Hembra Input
1 - MicroSD Hembra Input
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Micro B (5 pines) Macho Output
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Enlace/actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 13 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 56 mm [2.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 195 mm [7.7 in]
Peso del Producto 0 kg [0 lb]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 70 g [2.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conector de llave "dongle" de tarjetas de memoria - Micro USB OTG
1 - Guía de inicio rápido

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Lector de Tarjetas Adaptador SD y Micro SD a USB OTG para Dispositivos Móviles
FCREADU2OTGB
Lector de Tarjetas Adaptador SD y Micro SD a USB OTG para Dispositivos Móviles

Acceda a tarjetas de memoria mediante su smartphone o tablet equipados con OTG

16,99 € sin IVA
20,56 € con IVA
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android
MSDREADU2OTG
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

Conexión de una tarjeta Micro SD a un ordenador o un dispositivo móvil OTG, a través de un puerto USB o Micro USB

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac
FCREADMICRO3
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

Agregue un lector compacto de tarjeta de memoria externa a cualquier ordenador con un puerto USB 3.0

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3,5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE
35BAYCF2IDE
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3,5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE

Conecte una tarjeta CF a un ordenador a través de un conector IDE

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1
35FCREADBK3
Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1

Agregue acceso frontal para 22 tipos distintos de tarjetas de memoria flash

22,99 € sin IVA
27,82 € con IVA
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro
UUSBOTG
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Adaptador Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones Moviles - Negro
UUSBOTGADAP
Adaptador Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones Moviles - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tablet o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra
UUSBOTGRA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA
Cable OTG (On the Go) USB 2.0 para Asus Transformer Slider Pad Eee Tablet - Negro
ASDCOTG
Cable OTG (On the Go) USB 2.0 para Asus Transformer Slider Pad Eee Tablet - Negro

Convierta un ASUS® Transformer Pad en host USB y conecte dispositivos USB (memorias USB, ratones, teclados…etc.)

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA
Cable Adaptador USB OTG para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Hembra
SDCOTG
Cable Adaptador USB OTG para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Hembra

Permite convertir su Samsung Galaxy Tab™ en un host USB y conectar dispositivos USB (pen drives, mouse, teclados…etc.)

3,99 € sin IVA
4,83 € con IVA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Blanco de 12cm - Macho a Hembra
UUSBOTGW
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Blanco de 12cm - Macho a Hembra

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, ratón o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

4,99 € sin IVA
6,04 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Preguntas frecuentes

Cómo

Para verificar que Windows detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:

  1. Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro.
  2. En el Administrador de dispositivos, bajo la sección correspondiente, verifique que su tarjeta de expansión aparece listada y que no tiene un signo de exclamación junto a ella.  Por ejemplo, una tarjeta controladora USB aparecería bajo Controladoras de bus serie universal.

Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.

Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:

  1. Haga clic en el icono Apple.
  2. Haga clic en Acerca de este Mac.
  3. Haga clic en Más información o Informe del sistema.
  4. Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.

Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo.  Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.

Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.