StarTech.com

Lector/Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash CFast 2.0

Acceda rápidamente a sus fotos y vídeo en sus tarjetas de memoria CFast 2.0 o haga copias de seguridad de los mismos en su tablet, ordenador portátil o de sobremesa

ID del Producto: CFASTRWU3

  • Descargue y haga copias de seguridad de sus fotos y vídeos rápidamente, desde su tarjeta CFast 2.0 a su dispositivo, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, a través de USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
  • Fácil portabilidad gracias al diseño compacto y de peso ligero, así como el cable integrado
  • Este lector y escritor de tarjetas es compatible con tarjetas de memoria CFast 2.0 y 1.0
Ver otros
  • Intercambio en caliente y conectividad plug-and-play
  • No se requiere instalar software ni controladores
  • Acceda a varias tarjetas de memoria CFast 2.0 simultáneamente, mediante el uso de varios cables adaptadores
  • Retrocompatible con USB 2.0 y 1.x
60,99 € EUR sin IVA
73,80 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles CFast 2.0, 1.0
Rendimiento
4Kn Support
Compatibilidad con UASP
MTBF 1,159,305 horas
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo de Memoria Multimedia CFast 2.0 / 1.0
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
CFast 2.0 (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido y actividad (sólido para enlace; intermitente para actividad)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 40% a 50%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 58 mm [2.3 in]
Color Plata
Longitud del Producto 24.6 cm [9.7 in]
Peso del Producto 37.3 g [1.3 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 19.8 cm [7.8 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 55 g [1.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Lector / escritor de tarjetas USB 3.0
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable SATA a USB con UASP
USB3S2SAT3CB
Cable SATA a USB con UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" | USB 3.0 | Portátil

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su ordenador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C
USB31CSAT3CB
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C

Obtenga acceso ultrarrápido a los datos mediante la conexión de una unidad SSD/DD SATA de 2,5" al puerto USB-C de su ordenador portátil

31,99 € sin IVA
38,71 € con IVA
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash
FCREADU3C
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash

Acceda a los datos guardados en una amplia gama de tarjetas de memoria mediante su dispositivo móvil u ordenador equipado con USB-C™

38,99 € sin IVA
47,18 € con IVA
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras - SD 4.0, UHS II

Lector USB de Tarjetas SD | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Cumple con TAA | Portátil

38,99 € sin IVA
47,18 € con IVA
Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II

Acceda a dos tarjetas SD simultáneamente en su dispositivo equipado con USB Type-C, mediante este lector de tarjetas portátil y ultrarrápido

38,99 € sin IVA
47,18 € con IVA
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps
USB3S2ESATA3
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps

Conexión de un dispositivo de almacenamiento eSATA a un puerto USB 3.0 de un ordenador portátil o de sobremesa

38,99 € sin IVA
47,18 € con IVA

Accesorios