Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comLector de Tarjetas MicroSD a USB 3.0 - Adaptador Micro SD a USB-C y USB-A
Transfiera fotos y vídeos desde una tarjeta microSD a su ordenador equipado con USB-C o USB-A
ID del Producto: MSDREADU3CA
- Utilice cualquier dispositivo anfitrión equipado con USB-C o USB-A para la lectura y escritura en una tarjeta microSD
- Convierta su tarjeta microSD en una unidad portátil de almacenamiento USB Type-C
- Compatible con microSD, microSDHC y microSDXC
- Transfiera ficheros, vídeos e imágenes de alta resolución mediante USB 3.0 (5 Gbps)
- Diseño compacto y de peso ligero que facilita la portabilidad
- Instalación plug-and-play
- Retrocompatible con USB 2.0 y 1.x
General
He aquí una manera rápida y fácil de acceder a los datos de su tarjeta microSD™. Este compacto adaptador de lector de tarjetas le permite conectar una tarjeta microSD al puerto USB-C™ o USB-A de su ordenador, a fin de descargar rápidamente los ficheros y datos guardados en sus dispositivos portátiles.
Ahora puede transferir sus ficheros fácilmente desde su smartphone o cámara digital a su ordenador, o bien utilizar la tarjeta microSD como unidad de almacenamiento.
Rápidas descargas de datos desde su tarjeta microSD
Descargue rápidamente en su ordenador los datos que contiene su tarjeta microSD. Este lector de tarjetas USB 3.0 le ofrece acceso rápido y práctico a los ficheros de su smartphone, cámara digital, videograbadoras y demás dispositivos que utilicen una tarjeta microSD. Es la solución ideal para la rápida transferencia a su ordenador de vídeos de alta definición, fotos de alta resolución y otros ficheros, con velocidades de transferencia de datos a través de USB 3.0 de hasta 5 Gbps. El adaptador también es retrocompatible con USB 2.0 y 1.x.
El adaptador de lector de tarjetas funciona con tarjetas microSD (Secure Digital), microSDHC™ (Secure Digital High Capacity) y Micro-SDXC™ (Secure Digital eXtended Capacity).
Conectividad sin problemas
El diseño único de este adaptador de lector de tarjetas microSD incluye una interfaz tanto para USB-C como para USB-A, lo cual permite un uso versátil con ordenadores portátiles, de sobremesa u otros dispositivos anfitrión equipados con un puerto USB-C o USB-A. También puede utilizar la tarjeta micro SD como unidad portátil de almacenamiento con un puerto anfitrión USB Type-C™ y USB Type-A.
Diseño compacto que facilita la portabilidad
El diseño compacto y de peso ligero permite que este adaptador se pueda llevar fácilmente dondequiera que vaya. Utilice este lector de tarjetas de tamaño bolsillo para compartir rápidamente el contenido de su smartphone, cámara digital u otro dispositivo.
El modelo MSDREADU3CA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933637 | |
Esprinet | MSDREADU3CA | |
UPC Code | 065030864404 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Unidades | 1 | |
ID del Conjunto de Chips | Realtek - RTL5306e | |
Instalación de la Unidad | Extraíble | |
Interfaz | USB 3.0 | |
Tipo de Bus | USB 3.0 | |
Rendimiento | ||
Capacidad Máxima de la Unidad | Probado hasta una capacidad de 64GB | |
Compatibilidad con UASP | No | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps | |
Tipo de Memoria Multimedia | microSD (Micro Secure Digital) | |
micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity) | ||
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) | ||
Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad | 1 - MicroSD | |
Conectores del Host | 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) | |
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 5% ~ 90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | -20°C to 75°C (-4°F to 167°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 8 mm [0.3 in] | |
Ancho del Producto | 20 mm [0.8 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 40 mm [1.6 in] | |
Peso del Producto | 5 g [0.2 oz] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 24.7 g [0.9 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - adaptador de lector de tarjetas microSD a USB 3.0 - USB-C y USB-A | |
1 - guía rápida de instalación | ||
Puertos Externos | 1 - microSD Hembra |
Productos Relacionados
Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1
Agregue acceso frontal para 22 tipos distintos de tarjetas de memoria flash
Lector Multi Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 Super Speed SD CF CompactFlash MS
Agregue la posibilidad de utilizar varios tipos de tarjetas de memoria Flash, incluyendo CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac
Agregue un lector compacto de tarjeta de memoria externa a cualquier ordenador con un puerto USB 3.0
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android
Conexión de una tarjeta Micro SD a un ordenador o un dispositivo móvil OTG, a través de un puerto USB o Micro USB
Accesorios
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1 m adicional
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro
Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1 m adicional
Cable de 1,5m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed Dock de Sobremesa - Macho a Hembra USB A
Extienda un puerto USB 3.0 situado en la parte trasera del ordenador a su escritorio
Cable 1,8m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro
Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1,8 m adicionales
Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en 1,8 m adicionales
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed para Laptop de 4 Puertos Salidas - Negro
Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su notebook o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed para Laptop de 4 Puertos Salidas - Blanco
Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su notebook o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador
Adaptador Concentrador Hub Ladrón USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su ordenador portátil o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud
Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a un ordenador a través de una única conexión USB 3.0
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
Convierta un puerto USB Type-C de su ordenador portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C
Soporte de Producto
Manuales
-
MSDREADU3CA_microSD_USB_reader_adapter_manual.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
MSDREADU3CA_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Preguntas frecuentes
Cómo
Para verificar que Windows detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Pulse las teclas Windows y R, escriba devmgmt.msc, y luego pulse Intro.
- En el Administrador de dispositivos, bajo la sección correspondiente, verifique que su tarjeta de expansión aparece listada y que no tiene un signo de exclamación junto a ella. Por ejemplo, una tarjeta controladora USB aparecería bajo Controladoras de bus serie universal.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Haga clic en el icono Apple.
- Haga clic en Acerca de este Mac.
- Haga clic en Más información o Informe del sistema.
- Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.
Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo. Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.