StarTech.com

Rack Móvil Backplane 4 Discos Duros HDD SATA 3,5" Pulgadas sin Bandeja para 3 Bahías 5,25"

Reemplace hasta cuatro discos SATA de 3,5 pulgadas en tan sólo unos segundos

ID del Producto: HSB430SATBK

  • Soporta hasta cuatro discos SATA a través de tres bahías de 5,25 pulgadas
  • Diseño sin bandeja: las unidades no están instaladas en bandejas/gabinetes separados
  • Amortiguadores de goma internos
Ver otros
  • Sólida construcción de aluminio
  • Índices de inserción de 10.000+
  • LEDs de Encendido y Actividad para cada unidad
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta discos duros SATA de factor de forma de 3,5 pulgadas
  • Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
121,99 € EUR sin IVA
147,61 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 4
Tamaño de la Unidad 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 2 - 40 mm
Rendimiento
Índice de Inserción 10, 000+ Cycles
Nivel de Ruido 24 dBA
Soporta Hot Swap
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
4 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 4 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
4 - SATA (7 pines, datos) Conector
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 4 - Actividad de la Unidad
4 - Encendido de la Unidad
Requisitos Ambientales
Humedad Operativa - 5~85% HR Sin Condensación
Almacenamiento - 5~95%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12.6 cm [5 in]
Ancho del Producto 14.6 cm [5.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 19.4 cm [7.6 in]
Peso del Producto 1.4 kg [3.2 lb]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 21.8 cm [8.6 in]
Ancho de la Caja 18.2 cm [7.2 in]
Longitud de la Caja 27 cm [10.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 kg [3.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Bahía Hot-Swap para SATA 5,25" Sin Bandeja
4 - Cable SATA
4 - Cable SATA a Molex LP4 + LED
1 - Kit de Tornillos
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD  SATA de 3,5
HSB100SATBK
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía de 5,25"

Reemplace fácilmente un disco duro SATA de 3,5 pulgadas de cualquier ordenador equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA