StarTech.com

Bahía para Discos Duros de 5,25" a 3,5" con Intercambio en Caliente - HotSwap para Unidades SATA SAS 3,5" Backplane SAS SATA

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin bandeja para ordenadores de sobremesa o servidores

ID del Producto: HSB1SATSASBA

  • Realice un intercambio en caliente entre sistemas, mediante el uso de una unidad de disco duro SATA o SAS de 3,5" en una bahía frontal de 5,25"
  • Fabricado en aluminio asegurando su durabilidad
  • Diseño sin bandeja que facilita el uso
Ver otros
  • Compatible con SAS I/II y SATA I/II/III
  • Puerta de unidad con seguro
  • Aberturas de ventilación para óptima disipación de calor
53,99 € EUR sin IVA
65,33 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz SATA
Sistema de Bloqueo
Tamaño de la Unidad 3.5in
Unidades Compatibles SAS & SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Alarma de Temperatura No
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200 RPM
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA/SAS 6 Gbps
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female Hembra
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido/Actividad de la Unidad
Requisitos Ambientales
Humedad Funcionamiento - HR de 5% a 85% (sin condensación)
Almacenamiento - 5 a 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C(-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.9 cm [1.5 in]
Altura Máxima de la Unidad 26.1 mm [1 in]
Ancho del Producto 14.6 cm [5.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 17.9 cm [7.1 in]
Peso del Producto 336 g [11.9 oz]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 45 mm [1.8 in]
Ancho de la Caja 15 cm [5.9 in]
Longitud de la Caja 19.7 cm [7.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 412 g [14.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - backplane
1 - Cable de Datos SATA
2 - Llaves
4 - Tornillos
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Backplane de 4 Bahías de Disco de 3,5 Pulgadas SATA para 3 Bahías de 5,25 Pulgadas con Intercambio en Caliente sin Bandeja
HSB43SATSASB
Backplane de 4 Bahías de Disco de 3,5 Pulgadas SATA para 3 Bahías de 5,25 Pulgadas con Intercambio en Caliente sin Bandeja

Intercambie en caliente hasta cuatro unidades de disco duro SATA o SAS de 3,5" mediante el uso de tres bahías de 5,25"

134,99 € sin IVA
163,34 € con IVA
Bahía de 5,25 Pulgadas para Unidad de Disco Duro o SSD SATA de 3,5 con Intercambio en Caliente - Backplane SATA de 3,5
HSB13SATSASB
Bahía de 5,25 Pulgadas para Unidad de Disco Duro o SSD SATA de 3,5 con Intercambio en Caliente - Backplane SATA de 3,5"

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin bandeja para ordenadores de sobremesa o servidores

26,99 € sin IVA
32,66 € con IVA
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5
HSB220SAT25B
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3,5"

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

59,99 € sin IVA
72,59 € con IVA
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD  SATA de 3,5
HSB100SATBK
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía de 5,25"

Reemplace fácilmente un disco duro SATA de 3,5 pulgadas de cualquier ordenador equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Rack Móvil Backplane 4 Discos Duros HDD SATA 3,5
HSB430SATBK
Rack Móvil Backplane 4 Discos Duros HDD SATA 3,5" Pulgadas sin Bandeja para 3 Bahías 5,25"

Reemplace hasta cuatro discos SATA de 3,5 pulgadas en tan sólo unos segundos

121,99 € sin IVA
147,61 € con IVA

Accesorios