StarTech.com

Adaptador Bracket de Formato Bahía de Unidad Disco Duro Interno de 3,5in Pulgadas a 5,25

Instale una unidad de disco duro de 3,5 pulgadas en cualquier ordenador de escritorio equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

ID del Producto: BRACKET

  • Estructura de metal
  • Incluye cuatro (4) tornillos de montaje
2,99 € EUR sin IVA
3,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 30 mm [1.2 in]
Ancho del Producto 22 mm [0.9 in]
Longitud del Producto 90 mm [3.5 in]
Peso del Producto 67 g [2.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 25 mm [1 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 69 g [2.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Soportes de Montaje de Metal
4 - Tornillos de Montaje (#6-32)
4 - Tornillos de Montaje (M3)

Certificaciones