StarTech.com

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2,5in Pulgadas - Tapa Protección

Protección contra golpes para la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas

ID del Producto: HDDSLEV25

  • Ofrece protección contra golpes e impactos
  • Tapa extraíble para resguardar las interfaces (conectores)
  • Orificios de ventilación para una mejor disipación del calor
Ver otros
  • Fabricada en silicona durable
  • Diseño apilable
  • Calza en la mayoría de los discos duros de 2,5 pulgadas
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Tamaño de la Unidad 2.5in
Requisitos Ambientales
Humedad HR 8% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Temperatura Operativa 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 cm [0.2 in]
Ancho del Producto 73 mm [2.9 in]
Color Claro
Longitud del Producto 10.5 cm [4.1 in]
Peso del Producto 22 g [0.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 27 g [1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Funda Protectora para Discos Duros de 2,5 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5
HSB220SAT25B
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3,5"

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

59,99 € sin IVA
72,59 € con IVA