StarTech.com

Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro SATA de 2,5in Pulgadas a 3,5

Instale una unidad de disco duro SATA de 2,5 pulgadas en cualquier ordenador de escritorio equipado con una bahía de 3,5 pulgadas

ID del Producto: BRACKET25SAT

  • Soporte de metal macizo para montaje
  • Incluye SATA de 22-pines +Power a cable adaptador SATA de 7 pines y de 4-pines LP4
9,99 € EUR sin IVA
12,09 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 10 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 98 mm [3.9 in]
Longitud del Producto 10 cm [3.9 in]
Peso del Producto 110 g [3.9 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 20 mm [0.8 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 115 g [4.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte de Montaje 3,5"
1 - Cable Adaptador Datos/Alimentación
1 - Kit de Tornillos

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Bracket de Formato Bahía de Unidad Disco Duro Interno de 3,5in Pulgadas a 5,25
BRACKET
Adaptador Bracket de Formato Bahía de Unidad Disco Duro Interno de 3,5in Pulgadas a 5,25

Instale una unidad de disco duro de 3,5 pulgadas en cualquier ordenador de escritorio equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Bracket de Montaje  de 3,5
BRACKETFDBK
Bracket de Montaje de 3,5" a 5,25" para Bahía Frontal

Adaptador para Bahía Frontal de Ordenadores de Sobremesa

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA

Accesorios