StarTech.com

Panel Frontal para Bahía de 3,5 Pulgadas con 4 Bahías M.2 NGFF 4 Puertos SATA y 1 Puerto SATA de Alimentación

Mejore su sistema mediante el montaje de cuatro discos SSD M.2 basados en SATA en una bahía de 3,5”

ID del Producto: 35S24M2NGFF

  • Aumente el rendimiento y la velocidad de su ordenador agregándole cuatro discos SSD M.2, en lugar de una unidad convencional de disco duro de 3,5”
  • Compatibilidad con una amplia gama de discos SSD M.2, incluyendo: 2230, 2242, 2260, 2280 y 22110
  • No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
Ver otros
  • Compatible con controladores RAID
  • Caja de factor de forma SATA de 3,5"
  • Compatibilidad con SATA I/II/III a velocidades de transferencia de archivos de hasta 6Gbps
  • Compatible con cualquier sistema operativo, sin que se requiera la instalación de controladores
65,99 € EUR sin IVA
79,85 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 2230
2242
2260
2280
22110
Cantidad de Unidades 4
Estándares Industriales SATA I/II/III (1,5/3/6Gbps)
Interfaz SATA
Tamaño de la Unidad 22m - M.2 NGFF
Unidades Compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Rendimiento
Especificaciones Generales No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
MTBF 1.920.042 horas
RAID No
Soporta Hot Swap No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 4 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Este adaptador solo es compatible con unidades SATA M.2
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 24 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 10 cm [3.9 in]
Longitud del Producto 13.9 cm [5.5 in]
Peso del Producto 226 g [8 oz]
Tipo de Gabinete UL94 - V0
Información de la Caja
Altura de la Caja 46 mm [1.8 in]
Ancho de la Caja 15.9 cm [6.3 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 416 g [14.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador 4x M.2 SSD a DD SATA de 3,5"
4 - Cables SATA
1 - Cable de Extensión de Alimentación SATA
1 - Kit de tornillos de instalación
Conector A 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA
Adaptador SSD M.2 a SATA de montaje en ranura PCI o PCI-E  - Conversor NGFF de Unidad SSD
S32M2NGFFPEX
Adaptador SSD M.2 a SATA de montaje en ranura PCI o PCI-E - Conversor NGFF de Unidad SSD

Instale una unidad M.2 NGFF SSD en su ordenador de sobremesa, mediante una conexión anfitrión SATA estándar

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

29,99 € sin IVA
36,29 € con IVA
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor
SAT32MSAT257
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor
25SAT22MSAT
Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2,5"

63,99 € sin IVA
77,43 € con IVA
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Conversora Mini SATA a SATA

Convierta una conexión mSATA anfitrión en un puerto SATA estándar

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Conversora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto
SAT32MSATM
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Conversora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto

Convierta una conexión SATA anfitrión en un puerto mSATA

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Conversora de SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Conversora de SATA a Mini SATA

Permite instalar una unidad mSATA SSD en un ordenador de tamaño estándar o compacto, mediante una conexión SATA anfitrión estándar

17,99 € sin IVA
21,77 € con IVA
Caja Adaptadora  SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Caja Adaptadora SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2,5 pulgadas

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA

Accesorios