StarTech.com
Novedad

Paquete de 5 Brackets de Montaje de Unidades de Disco de 2,5" para Bahía de 3,5" - sin Herramientas

Montura para Disco Duro de 2,5" | con Instalación sin Herramientas

ID del Producto: BRACKET125PTP

  • Instale una unidad de SSD o DD de 2,5" en una bahía de 3,5"
  • Instalación de bahía y unidades sin herramientas
  • Compatible con unidades de 7mm o 9,5mm de altura
  • Compatible con la mayoría de unidades de SSD/DD de 2,5", incluidas: IDE, SAS, SATA, U.2 y otras
45,99 € EUR sin IVA
55,65 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 7mm
9.5mm
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Instalación de la Unidad Fijo
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA & IDE
SAS
U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)
Características Físicas
Altura del Producto 13.000
Altura Máxima de la Unidad 9.5 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 102.000
Color Negro
Longitud del Producto 15 cm [5.9 in]
Peso del Producto 35.000
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 110.000
Ancho de la Caja 156.000
Longitud de la Caja 95.000
Peso (de la Caja) del Envío 25.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 5 - Soportes de montaje para unidades de SSD/DD de 2,5"
30 - clavijas plásticas
1 - Guía Rápida de Inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Bracket de Montaje para 2 Unidades de DD/SSD de 2,5
BRACKET225PT
Bracket de Montaje para 2 Unidades de DD/SSD de 2,5" en Bahía de 3,5" - Sin herramientas

Instale dos unidades de disco duro o disco de estado sólido de 2,5" en una bahía de 3,5" de un ordenador de sobremesa

8,99 € sin IVA
10,88 € con IVA
Caja Adaptador de Disco Duro o SSD SATA de 2,5
25SAT35HDD
Caja Adaptador de Disco Duro o SSD SATA de 2,5" de hasta 12,5mm de Altura para Bahía de 3,5"

Conversión de una unidad SATA HDD/SSD de 2,5” en una unidad SATA de 3,5"

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Bracket de Montaje de DD/SSD de 2,5 para Bahía de 3,5
BRACKET125PT
Bracket de Montaje de DD/SSD de 2,5 para Bahía de 3,5" - Instalación sin Herramientas

Instale con facilidad una unidad de disco duro o estado sólido de 2,5" en una bahía de 3,5", sin que se requiera hardware o herramientas adicionales

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA
Bracket Adaptador Bandeja de Montaje 2 Unidades de Disco Duro HDD de 2,5
BRACKET25X2
Bracket Adaptador Bandeja de Montaje 2 Unidades de Disco Duro HDD de 2,5" a Bahía de 3,5 Pulgadas

Montaje de dos discos duros SATA de 2,5" SSD/HDD en una única bahía de unidad de 3,5"

11,99 € sin IVA
14,51 € con IVA
Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro SATA de 2,5in Pulgadas a 3,5
BRACKET25SAT
Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro SATA de 2,5in Pulgadas a 3,5

Instale una unidad de disco duro SATA de 2,5 pulgadas en cualquier ordenador de escritorio equipado con una bahía de 3,5 pulgadas

9,99 € sin IVA
12,09 € con IVA
Bracket de Montaje  de 3,5
BRACKETFDBK
Bracket de Montaje de 3,5" a 5,25" para Bahía Frontal

Adaptador para Bahía Frontal de Ordenadores de Sobremesa

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA
Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro IDE de 2,5in Pulgadas a 3,5
BRACKET25
Juego Kit Adaptador Bandeja de Montaje Unidad de Disco Duro IDE de 2,5in Pulgadas a 3,5

Conecte firmemente un disco duro IDE de 2,5 pulgadas en una bahía de 3,5 pulgadas disponible en el sistema del ordenador.

9,99 € sin IVA
12,09 € con IVA
Adaptador Bracket de Formato Bahía de Unidad Disco Duro Interno de 3,5in Pulgadas a 5,25
BRACKET
Adaptador Bracket de Formato Bahía de Unidad Disco Duro Interno de 3,5in Pulgadas a 5,25

Instale una unidad de disco duro de 3,5 pulgadas en cualquier ordenador de escritorio equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

2,99 € sin IVA
3,62 € con IVA
Conversor de Disco Duro SATA SAS de 2,5
25SATSAS35
Conversor de Disco Duro SATA SAS de 2,5" Pulgadas a SATA de 3,5"- Plástico

Convierta prácticamente cualquier disco duro SATA o SAS de 2,5" en un disco SATA de 3,5"

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

29,99 € sin IVA
36,29 € con IVA
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Adaptador de tarjeta CFast a SATA con carcasa protectora - Compatible con SATA III 6Gbps
CFAST2SAT25
Adaptador de tarjeta CFast a SATA con carcasa protectora - Compatible con SATA III 6Gbps

Convierta su tarjeta CFast en unidad SATA de 2,5", para transferencias de datos más rápidas

36,99 € sin IVA
44,76 € con IVA
Caja Adaptadora  SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Caja Adaptadora SATA de 2,5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2,5 pulgadas

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor
25SAT22MSAT
Adaptador Conversor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2,5"

63,99 € sin IVA
77,43 € con IVA
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor
SAT32MSAT257
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA

Accesorios