Usted va a ser transferido a nuestro sitio europeo de comercio electrónico
To complete your purchase you will be transferred to our EU website, which has an even greater....
Tarjeta de Red PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC
ID del Producto: PEX1000MMSC
Incorpore un puerto de fibra Multimodo SC Gigabit a su sistema usando PCI Express
Características
Máxima distancia de fibra de 550m
Compatible con la revisión 1.0a de PCI Express
Soporta Wake-on-LAN wake-up remota
Interfaz Advanced Configuration Power Management Interface (ACPI) 2.0
Soporta jumbo frame de hasta 7K Bytes en Windows® 7/Vista (4KB en Sistemas Operativos más antiguos)
Checksum Offload (Descarga de la Suma de Comprobación) Microsoft NDIS5 (IP, TCP, UDP)
Cable de diagnóstico
Compatible con RFC 1157 SNMP v1 que le permite administrar los dispositivos en forma remota
Full duplex 1000Mbps
Compatible con los estándares IEEE 802.1Q, 802.1p
Fácil instalación plug and play
213,59 € con IVA
ID: PEX1000MMSC
Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas
Este producto ha sido reemplazado con:
Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de Fibra SC Multimodo - 550m (PEX1000MMSC2)La ventaja de StarTech.com
- Mantiene velocidades gigabit a un terminal remoto a lo largo de grandes distancias logrando un rendimiento óptimo
- Ideal para configuraciones seguras – fibra directa significa que no hay interferencias electrónicas, como sucede con las tarjetas de red RJ45 estándares
- Verdaderas velocidades gigabit a través de PCI express, a diferencia de las tarjetas de fibra PCI similares
Compatible con
Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
Linux
Aplicaciones
- Incorpora una conexión de Fibra SC de 1000 Mbps a una PC compatible con PCI
- Permite agregar conectividad a una PC situada a 550m de distancia
- Permite crear una conexión segura entre la PC y un interruptor de fibra
- Perfecta para sistemas embebidos de monitores industriales, y video vigilancia de alta velocidad
Números de Producto
| UPC Code | 065030832670 |
| Garantía | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Hardware | |
| Cantidad de Puertos | 1 |
| Estándares Industriales | IEEE802.3z 1000Base-SX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ad |
| ID del Conjunto de Chips | Realtek - RTL8168B |
| Interfaz | Ethernet de fibra óptica |
| Tipo de Bus | PCI Express |
| Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar |
| Rendimiento | |
| Longitud de Onda | 850nm |
| Longitud Máxima del Cable | 550 m [1804 ft] |
| Redes Compatibles | 1000Mbps (1Gbps) |
| Conector(es) | |
| Puertos Externos | 1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra |
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - PCI Express x1 Macho |
| Software | |
| Compatibilidad OS | Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows® Server 2012, 2008 R2 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9) Linux |
| Observaciones / Requisitos | |
| Nota | No es compatible con 10/100 |
| Indicadores | |
| Indicadores LED | 2 - Enlace y Actividad |
| Requisitos Ambientales | |
| Humedad | 5%-95% sin condensación |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Temperatura Operativa | 0°C to 45° C (32°F to 113°F) |
| Características Físicas | |
| Altura del Producto | 20 mm [0.8 in] |
| Ancho del Producto | 83 mm [3.3 in] |
| Longitud del Producto | 109 mm [4.3 in] |
| Peso del Producto | 80 g [2.8 oz] |
| Información de la Caja | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.7 kg [1.5 lb] |
| Contenido de la Caja | |
| Incluido en la Caja | 1 - Adaptador PCI Express Gigabit Ethernet |
| 1 - Manual de Instrucciones | |
Tarjeta de Red PCI de 100Mbps Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC
Conecte su PC directamente a una red de fibra multimodo SC a través de una ranura PCI disponible
152,99 € sin IVA
183,59 € con IVA
Controladores & Descargas
Controladores:
-
Realtek_PCIe_GbE.zip
Windows Version: 10.9.422.2016
Mac Version: 2.0.6
Linux Version: 8.042 Manual:
-
PEX1000MMSC_ST.pdf
English Compliance Letter(s):
- Country of Origin (COO)
- Letter of Conformity (LOC)
- Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
Ficha(s) Técnica(s):
-
PEX1000MMSC_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.





Unit B, Pinnacle 15