StarTech.com

Adaptador Tarjeta de Red de 2 Puertos Gigabit Ethernet NIC ExpressCard/34 34mm RJ45

Incorpore 2 puertos Gigabit Ethernet a una laptop a través de una ranura ExpressCard

ID del Producto: EC2000S

  • Dos puertos Ethernet RJ45 en un adaptador ExpressCard/34
  • Compatible con las especificaciones IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3ab para conexiones 10/100/1000 Mbps
  • Soporta los modos operativos Full y Half duplex
Ver otros
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • Soporta Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IPv4, TCP, UDP) y Large Send Offload
  • Opciones de administración de energía Wake-on-LAN (WOL) y Remote Wake-up
  • Soporta Control de Flujo Full Duplex IEEE 802.3x
  • Negociación Automática con capacidad Next Page
  • Indicadores LED de Enlace/Actividad y de Enlace Gigabit
  • Compatible con la revisión 1.0 de la especificación ExpressCard
  • Soporta Plug and Play y Hot Swap
203,99 € EUR sin IVA
246,83 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8111E
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm
Rendimiento
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tamaño del Buffer 48 KB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1000 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.9 Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota En el caso de diseño Intel® Ivy Bridge / Haswell y sistemas basados en versiones más recientes, solo se puede utilizar 1 puerto de red
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura ExpressCard
Indicadores
Indicadores LED 2 - Enlace Gigabit
2 - Enlace/Actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 151°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.2 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 34 mm [1.3 in]
Longitud del Producto 11.6 cm [4.6 in]
Peso del Producto 40 g [1.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 33 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 17.3 cm [6.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 116 g [4.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Red ExpressCard Gigabit Ethernet
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.9 Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red PCI Express PCI-E de 1 Puerto 10/100 NIC RJ45
PEX100S
Adaptador Tarjeta de Red PCI Express PCI-E de 1 Puerto 10/100 NIC RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI  de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45
ST1000BT32
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA

Accesorios