StarTech.com

Adaptador Tarjeta de Red NIC Mini PCI Express PCI-e PCIe 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45

Incorpore un puerto RJ45 Gigabit a través de una ranura Mini PCI Express

ID del Producto: ST1000SMPEX

  • Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mpbs compatible con RJ-45
  • Compatible con las especificaciones IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3ab para conexiones 10/100/1000 Mbps
  • Soporta Jumbo Frames de hasta 9k
Ver otros
  • Detección Cruzada y Auto-Corrección (Auto MDIX)
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • Soporta Wake-on-LAN (WOL) y Wake-up Remoto, Pair Swap/Polaridad/Corrección de Inclinación
  • Soporta Microsoft® NDIS5 Checksum Offload (IPv4, TCP, UDP) y Large Send Offload
  • Soporta los modos operativos Full y Half duplex
  • Soporta Control de Flujo Full Duplex IEEE 802.3x
  • Compatible con la especificación 1.1 de Tarjetas Mini PCI Express
  • Incluye soportes de instalación de Perfil bajo y Completo
58,99 € EUR sin IVA
71,38 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8111E
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus Mini PCI Express
Tipo de Tarjeta Integrado
Rendimiento
MDIX Automático
MTBF 482765 Hours
Promiscuous Mode
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Mini PCI Express x1 (52 pines) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4.x y 10.5.x
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura mini PCI Express y ranura para tarjeta de expansión disponibles
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad
1 - Enlace
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 cm [0.3 in]
Ancho del Producto 30 mm [1.2 in]
Longitud del Producto 51 mm [2 in]
Peso del Producto 6 g [0.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 17.5 cm [6.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 150 g [5.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Mini PCIe
1 - Placa Hija RJ45
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - Cable LED interno
1 - Cable Interno
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4.x y 10.5.x
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI  de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45
ST1000BT32
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet  10/100Mbps RJ45
ST100SLP
Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a cualquier PC de perfil bajo a través de una ranura PCI

12,99 € sin IVA
15,72 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red de 2 Puertos Gigabit Ethernet NIC ExpressCard/34 34mm  RJ45
EC2000S
Adaptador Tarjeta de Red de 2 Puertos Gigabit Ethernet NIC ExpressCard/34 34mm RJ45

Incorpore 2 puertos Gigabit Ethernet a una laptop a través de una ranura ExpressCard

203,99 € sin IVA
246,83 € con IVA