Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta de Red PCI de 100Mbps Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC

ID del Producto: PCI100MMSC

Conecte su PC directamente a una red de fibra multimodo SC a través de una ranura PCI disponible

Características
  • Compatible con la rev. 2.1 de la especificación PCI

  • Advanced Configuración Power Management Interface (ACPI) 1.0

  • Soporta la versión 1.0/1.1 de interfaz de Administración de Energía del bus PCI y la versión 1.0a de Administración de Energía de Clase de Dispositivos de Red

Más Características . . .
  • Compatible con los requisitos PC99, PC2001 y NET PC

  • Gestión de VLAN

  • Longitud de Onda de 1310mm

  • Distancia máxima de fibra 2km

  • Soporta Wake on LAN

  • Aplicaciones de diagnóstico de conexiones

  • Controladores WHQL

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
152,99 € EUR sin IVA
183,59 € con IVA

ID: PCI100MMSC

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

La Tarjeta Adaptadora PCI Ethernet de Fibra Óptica (MM, SC) de 100 Mbps, PCI100MMSC ofrece la solución "Fiber-to-the-desk" ideal permitiendo agregar un puerto de fibra multimodo SC a su sistema a través de una ranura PCI estándar o de perfil bajo disponible.

Una solución sencilla para conectar un ordenador directamente a una red de fibra, la tarjeta Adaptadora Ethernet para Fibra se puede instalar en el ordenador a través de cualquier ranura PCI y es ideal para aplicaciones de gran ancho de banda con soporte para operaciones Full Duplex y velocidades de transferencia de 10/100 Mbps a distancias de hasta 2 km.

Diagramas de Aplicaciones: La instalación de la PCI100MMSC es una simple actualización

PCI100MMSC Application Diagram 1

PCI100MMSC Application Diagram 2

Ideal para configuraciones de red seguras, la PCI100MMSC ofrece una conexión de fibra directa por lo que no es susceptible a interferencia electrónica como sucede con las redes RJ45 estándares.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Ideal para configuraciones seguras – por fibra directa se entiende que no hay interferencias electrónicas como sucede con las tarjetas de red RJ45 estándares
  • Transferencia de datos versátil y completa con velocidades de hasta 10/100 Mbps (Full Duplex)
  • Mantiene una alta velocidad de transferencia hasta el terminal remoto a través de distancias de hasta 2 kilómetros confiriendo flexibilidad para la colocación de su equipo
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Aplicaciones
  • Permite agregar una conexión de Fibra SC de 10/100 Mbps a un PC compatible con PCI
  • Permite agregar conectividad a un PC situada a 2km de distancia
  • Permite crear una conexión segura entre el PC y un conmutador de fibra
  • Perfecta para sistemas embebidos de monitoreo remoto de procesos industriales y vídeo vigilancia de alta velocidad
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE802.3u 100Base-FX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VT6105M
Interfaz Ethernet de fibra óptica
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Redes Compatibles 100 Mbps
Soporte Full Duplex
Tamaño del Buffer 2 KB
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Actividad
1 - Verde - Enlace
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 1W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 18 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 56 mm [2.2 in]
Longitud del Producto 121 mm [4.8 in]
Peso del Producto 80 g [2.8 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 200 g [7.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - PCI NIC a Fibra SC 10/100
1 - Soporte de perfil bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Tarjeta de Red PCI de 100Mbps Ethernet con conector Fibra Multi Modo ST
PCI100MMST

Tarjeta de Red PCI de 100Mbps Ethernet con conector Fibra Multi Modo ST

Conecte su PC directamente a una red de fibra multimodo ST a través de una ranura PCI disponible

117,99 € sin IVA
141,59 € con IVA

Tarjeta de Red PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC
PEX1000MMSC

Tarjeta de Red PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC

Incorpore un puerto de fibra Multimodo SC Gigabit a su sistema usando PCI Express

207,99 € sin IVA
249,59 € con IVA

Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI  de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45
ST1000BT32

Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI

15,99 € sin IVA
19,19 € con IVA

Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI  de 1 Puerto Fast Ethernet  10/100Mbps RJ45
ST100S

Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI

10,99 € sin IVA
13,19 € con IVA

Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet  10/100Mbps RJ45
ST100SLP

Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a cualquier PC de perfil bajo a través de una ranura PCI

12,99 € sin IVA
15,59 € con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.