StarTech.com

Adaptador Tarjeta de Red PCI Express PCI-E de 1 Puerto 10/100 NIC RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: PEX100S

  • Un único Puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps
  • Compatible con estándares IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T y 100Base-TX
  • Detección Cruzada y; Auto-Corrección (Auto-MDIX)
Ver otros
  • Soporta modos Full y Half Duplex
  • Autonegociación de velocidad de enlace y modo duplex
  • Indicadores LED de Estado del Enlace/Actividad y de velocidad de transmisión 10/100Mbps
  • Soporta Wake-on-LAN
  • Incluye soportes de montaje de Perfil Completo/Bajo
20,99 € EUR sin IVA
25,40 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8101E
Interfaz RJ45 (Ethernet 10/100)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Redes Compatibles 10/100 Mbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 100 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Indicadores
Indicadores LED 1 - Estado del Enlace
Características Físicas
Altura del Producto 2.1 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 12 cm [4.7 in]
Longitud del Producto 92.5 mm [3.6 in]
Peso del Producto 32 g [1.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 30 mm [1.2 in]
Ancho de la Caja 17.2 cm [6.8 in]
Longitud de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 124 g [4.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI-Express Ethernet 10/100
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI  de 1 Puerto Fast Ethernet  10/100Mbps RJ45
ST100S
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet  10/100Mbps RJ45
ST100SLP
Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

Incorpore un puerto Ethernet 10/100Mbps a cualquier PC de perfil bajo a través de una ranura PCI

12,99 € sin IVA
15,72 € con IVA