StarTech.com

Adaptador Conversor Thunderbolt 3 a Caja Externa con Tarjeta de Red con 2 SFP+ Abiertos y DP - Thunderbolt 3 a PCI Express

Este adaptador de red Thunderbolt 3 conecta su dispositivo habilitado para Thunderbolt 3 a una red de fibra de 10GbE a través de un chasis de expansión PCIe

ID del Producto: BNDTB210GSFP

  • Obtenga el mayor ancho de banda, velocidad, fiabilidad y seguridad de una NIC de 10GbE, a través del puerto Thunderbolt 3 de su ordenador
  • Actualice sus periféricos sin tener que cambiar su chasis, simplemente reemplazando su tarjeta PCIe
  • Ensamble la tarjeta PCIe fácilmente con solo un destornillador
892,99 € EUR sin IVA
1.080,52 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

Este adaptador de red Thunderbolt™ 3 a fibra conecta su dispositivo habilitado para Thunderbolt 3 a una red de 10GbE. El adaptador combina la tecnología Thunderbolt 3 de TB31PCIEX16 con la conexión de fibra dual 10GbE de PEX20000SFPI (chipset Intel® 82599). El adaptador ensamblado presenta una salida DisplayPort, un puerto Thunderbolt 3 adicional y dos ranuras SFP+ abiertas de 10GbE.

Diagrama del producto trasero con referencias a puertos

Conectividad esencial

Este adaptador de red Thunderbolt 3 a fibra es la solución perfecta para sus operaciones esenciales. El adaptador de red admite etiquetado VLAN 802.1Q para un mejor ancho de banda, adición de enlaces 802.3ad para mayores velocidades de red, soporte de redundancia para fiabilidad de red y dos conexiones de fibra 10G a través de ranuras de fibra SFP+ abiertas para crear una configuración personalizada.

Instalación y ensamblaje simples

Como solo requiere un destornillador tipo Phillips y el SPF que usted elija, este adaptador de red Thunderbolt 3 a fibra 10G se puede ensamblar y conectar en minutos.

Cambie su chasis

El chasis Thunderbolt 3 no solo es compatible con la tarjeta de red de fibra 10G, puede instalar otras tarjetas PCIe, para apoyar el rendimiento y otras funciones. Con el puerto TB3 extra y la salida DP incorporada en el chasis, siempre tendrá la capacidad de conectar pantallas extendidas para realizar múltiples tareas sin esfuerzo.

Los modelos TB31PCIEX16 y PEX20000SFPI están avalados por una garantía de 2 años de StarTech.com.

 

Aplicaciones

Ideal para sistemas que necesitan funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y requieren un mayor ancho de banda de red y mayor fiabilidad, como las empresas de automatización industrial y los sistemas POS.

Una solución fácil para aquellos cuya seguridad de red es la principal prioridad y requieren de una conexión de fibra directa, como instituciones financieras y agencias federales

Utilícela para crear una consola de edición de vídeo y audio con acceso de 10Gbps al almacenamiento en red

Ideal para sistemas integrados de monitorización industrial remota, así como vigilancia por vídeo a alta velocidad

Para las empresas que buscan obtener anchos de banda que son difíciles de lograr mediante el uso de cables de cobre

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 5
Estándares Industriales IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR solamente)
Thunderbolt 3
IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
PCI Express, Rev 2.0, mediante el uso de una ranura PCIe x8 (o superior)
ID del Conjunto de Chips Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: Intel 82599
Interfaz Fibra óptica (Ethernet 10 Gigabit)
ThunderBolt
Nivel de Ruido 24.55 dB
Tipo de Bus PCI Express
Thunderbolt 3
Tipo de Rodamiento del Ventilador Cojinete deslizante
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Velocidad de Flujo de Aire 14.06 CFM
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 92 mm
Rendimiento
Ancho de Banda 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Jumbo Frame Support 15K max.
Promiscuous Mode
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Redes Compatibles 10 Gbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima Chasis: 40Gbps (Thunderbolt 3)
Tarjeta PCIe: 20Gbps - dúplex completo
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Puertos Internos 1 - PCI Express x16 Hembra
2 - Ranura SFP+ Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x8 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Observaciones / Requisitos
Nota El chasis de expansión no es compatible con tarjetas gráficas.
Este chasis de expansión no proporciona entrega de potencia total, pero sí proporciona 15W de potencia, lo cual tiene como resultado la carga lenta en el caso de algunos modelos de ordenador portátil, como MacBook Pro. Cuando el replicador está conectado a su ordenador portátil anfitrión, es posible que aparezca un icono de carga en la pantalla de su ordenador portátil. Esto es solo suficiente para cargar su ordenador portátil para que quede en modo de suspensión; la carga total requiere un tiempo de carga más largo.
La compatibilidad con 5K solo funciona si se utiliza un monitor 5K Thunderbolt 3. Los monitores 5K DisplayPort no funcionan con este chasis de expansión.
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Es posible que algunos monitores solo funcionen con 4K a 30Hz al conectarse a través de DisplayPort. Estos monitores incluyen los modelos siguientes: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Phillips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (estos modelos tendrán que configurarse a 4K 30Hz).
Cuando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de vídeo USB-C; lo cual depende de la entrada de su pantalla.
El puerto Thunderbolt 3 secundario también se puede utilizar para conectar dispositivos USB 3.1 (10Gbps) USB-Type C, como los concentradores USB 3.1. Retrocompatible con USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) y USB 2.0.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5.417A
Consumo de Energía 65
Corriente de Entrada 2A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad Chasis y tarjeta PCIe: HR de 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F) PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 82 mm [3.2 in]
Ancho del Producto 142 mm [5.6 in]
Color Negro
Longitud del Cable 500 mm [19.7 in]
Longitud del Producto 280 mm [11 in]
Peso del Producto 1.6 kg [3.6 lb]
Tipo de Gabinete Aluminio y Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.3 kg [7.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de expansión Thunderbolt 3 PCIe
1 - cable thunderbolt 3
4 - Patas de Goma
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Tarjeta para conexión PCIe 10GBase por fibra óptica
1 - Soporte de perfil bajo
2 - guías de inicio rápido

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Certificaciones

Productos Relacionados

Sistema de Caja de Expansión PCI Express a 2 PCI y 2 PCI-E - Longitud Completa
PEX2PCIE4L
Sistema de Caja de Expansión PCI Express a 2 PCI y 2 PCI-E - Longitud Completa

Agregue dos ranuras de tarjeta de expansión PCI y dos PCI Express a su ordenador de sobremesa

502,99 € sin IVA
608,62 € con IVA
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Caja de expansión externa PCI Express PCI-e a 4 ranuras PCI

Agregue cuatro ranuras de expansión PCI externas a un ordenador de sobremesa

418,99 € sin IVA
506,98 € con IVA

Accesorios