Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta de Red PCI Express con 2 Puertos 10GBase-T - Tarjeta de Red PCI-E de 10 Gb NBASE-T con Chipset X550

ID del Producto: ST10GPEXNDPI

Agregue dos puertos Ethernet a un servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express, compatible con cinco velocidades de red: 10G/5G/2,5G/1G/100Mbps

Características
  • Tarjeta de red 10GBase-T/NBASE-T de 2 puertos, compatible con cinco velocidades de transmisión en red: 10G, 5G, 2,5G 1G y 100Mbps

  • Rendimiento fiable gracias al chipset Intel® X550

  • Chipset conforme a la norma IEEE 802.3az sobre eficiencia energética

Más Características . . .
  • Compatible con el software Virtualización (Microsoft Hyper-V®) y iSCSI

  • Compatible con PXE

  • Interfaz PCIe 3.0 x4

  • Compatible con velocidades a 2,5 y 5Gbps (cableado Cat5e) y 10Gbps (cableado Cat6a)

  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K

  • Soporte del etiquetado VLAN 802.1q

  • Compatible con dúplex completo

  • Compatible con Auto-MDIX

  • Soporte para Checksum Offload (descarga de comprobación checksum) (IP, TCP, UDP) y Large send Offload (descarga de envíos de gran volumen)

  • Configurada con un soporte de perfil estándar, incluido soporte de bajo perfil/media altura

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INFES
INGES
Disponible en
491,99 € EUR sin IVA
590,39 € con IVA

ID: ST10GPEXNDPI

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Esta tarjeta de red con doble puerto ofrece conectividad en red versátil y que resulta económica, ya que se aumenta el ancho de banda de red disponible, sin tener que reemplazar su infraestructura existente de cableado. La tarjeta de red de 5 velocidades le permite agregar dos puertos 10G/NBASE-T RJ45 a su servidor u ordenador de sobremesa y acceder a su red a varias velocidades: 10G, 5G, 2,5G, 1G y 100Mbps.

Conectividad en red multimodo, que resulta económica

Compatible con una amplia gama de sistemas operativos, esta versátil tarjeta NIC con doble puerto es ideal para diversas aplicaciones empresariales en que se requieren actualizaciones de servidores o estaciones de trabajo. Totalmente compatible con las especificaciones para 10GBASE-T y NBASE-T™, es una forma económica de mejorar la capacidad de su servidor u ordenador, al agregar dos potentes puertos Ethernet a 10 Gigabits. (Las velocidades de red a 10G requieren cableado Cat6a. Todas las demás velocidades admiten cableado Cat5e.)

Conectividad con equipos NBASE-T

La tarjeta de red es compatible con la tecnología avanzada NBASE-T, así como con los últimos modelos de conmutadores y enrutadores Ethernet multigigabit, como los nuevos modelos de Cisco campus (incluyendo Catalyst 4500E, 3850 y 3560-CX). La tarjeta le permite conectar con equipos basados en NBASE-T, a velocidades de red de 2,5Gbps o 5Gbps, a través de su infraestructura de cableado Cat5e existente, sin tener que actualizar a cables Cat6a que son más costosos.

La tecnología NBASE-T acelera la velocidad del cableado Cat5e de cobre de par trenzado, a una distancia de hasta 100 metros. Esta tarjeta de red Ethernet también es compatible con velocidades de transmisión en red a 10Gbps, si se utilizan cables Cat6a, así como a 1Gbps, si se utilizan cables Cat5e (o superior).

Los puertos Ethernet están basados en el chipset Intel® X550, diseñado para ofrecer la alimentación, el rendimiento y las capacidades mejoradas que necesita para conexiones en red fiables con su servidor u ordenador. La tarjeta de red también es compatible con funciones avanzadas como las tramas jumbo 9K y el etiquetado VLAN 802.1q.

Fácil instalación

Con un diseño de doble perfil, la tarjeta de red PCI Express se instala fácilmente en una amplia gama de modelos de cajas de ordenador/servidor, indistintamente de su factor de forma. La tarjeta viene equipada con un soporte de perfil estándar para instalación en una caja de tamaño completo e incluye un soporte de perfil bajo/altura media que permite la instalación en ordenadores de factor de forma pequeño.

La tarjeta de red de doble puerto, modelo ST10GPEXNDPI, está avalada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 3.x to 4.11 LTS Versions only

Aplicaciones
  • Ideal para servidores de bases de datos y sistemas cuyo funcionamiento es esencial y de uso intensivo, y que requieren conectividad redundante
  • Método económico de agregar dos puertos Ethernet a su servidor u ordenador de sobremesa, con acceso a red a 5 velocidades
  • La tarjeta controladora utiliza tecnología NBASE-T avanzada, lo cual permite conexiones multigigabit a través de su cableado Cat5e existente
  • Compatible con los últimos modelos de conmutadores y enrutadores de tecnología multigigabit, como los nuevos modelos de Cisco campus (incluyendo Catalyst 4500E, 3850 y 3560-CX).
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
PCI Express Rev 3.0
ID del Conjunto de Chips Intel - X550AT
Interfaz RJ45 (Ethernet 10 Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Protocolos Admitidos IEEE 802.3X (Flow Control Support), IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Redes Compatibles 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 3.x to 4.11 LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express x4 disponible
For Windows, NBase-T support requires Windows 8 or higher
Indicadores
Indicadores LED 2 - Velocidad de enlace
2 - Enlace/Actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 132 mm [5.2 in]
Ancho del Producto 15 mm [0.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 228 mm [9 in]
Peso del Producto 98 g [3.5 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 199 g [7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - tarjeta de red
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Guía rápida de inicio
Certificaciones
Tarjeta de Red PCI Express PCI-E x4 de 1 Puerto Ethernet de 10Gb
ST10000SPEX

Tarjeta de Red PCI Express PCI-E x4 de 1 Puerto Ethernet de 10Gb

Permite agregar un puerto Ethernet de 10 Gigabits (10 Gbps) a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

398,99 € sin IVA
478,79 € con IVA

Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 10 Gigabits de Fibra con SFP+ abierto - Adaptador NIC
PEX10000SFP

Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 10 Gigabits de Fibra con SFP+ abierto - Adaptador NIC

Modifique la escala de su rendimiento de red mediante el uso del transceptor SFP+ 10Gb que prefiera para conectar su servidor equipado con PCIe a una red de fibra óptica de 10 Gigabits

308,99 € sin IVA
370,79 € con IVA

Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 1 Puerto RJ45 Chipset Intel i210
ST1000SPEXI

Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 1 Puerto RJ45 Chipset Intel i210

Agregue Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

63,99 € sin IVA
76,79 € con IVA

Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
ST2000SPEXI

Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Añada dos puertos Gigabit Ethernet a un cliente, servidor o estación de trabajo a través de una ranura PCI Express

181,99 € sin IVA
218,39 € con IVA

Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble
ST1000SPEX2

Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

36,99 € sin IVA
44,39 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.