StarTech.com

Tarjeta PCI Express Adaptadora de Red Gigabit con 1 Puerto SFP Abierto - NIC Ethernet PCI-E de Fibra

Conecte un ordenador de sobremesa o de rack basado en PCI Express directamente a una red de fibra óptica mediante un Transceptor de Fibra Óptica (SFP) Gigabit de su preferencia

ID del Producto: PEX1000SFP2

  • Compatible con la mayoría de los módulos Gigabit SFP
  • Soporta la negociación automática de dúplex completo y dúplex medio, Auto-MDI/MDIX
  • Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media
Ver otros
  • Compatible con las normas IEEE802.3z 1000Base-SX/LX, IEEE 802.1Q (etiquetado VLAN), IEEE 802.1P (codificación de prioridad de capa 2), IEEE 802.3x (control de flujo de dúplex completo), RFC 1157 SNMP v1
  • Soporta tramas Jumbo (Jumbo frames)
  • Soporta PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
  • Modo de ejecución anterior al inicio (PXE) 2.1
226,99 € EUR sin IVA
274,66 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales Normas IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX, IEEE 802.1Q (etiquetado VLAN), IEEE 802.1P (codificación de prioridad de capa 2), IEEE 802.3x (control de flujo de dúplex completo), RFC 1157 SNMP v1
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8168E
Marvell - 88E1111B1
Interfaz Ethernet de fibra óptica
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
MDIX Automático
MTBF 770.619 horas
Redes Compatibles 1000Mbps (1Gbps)
Soporte Full Duplex
Tamaño del Buffer 48 KB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2000 Mbps (2 Gbps) - Full-Duplex
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Ranura SFP Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.5 to 10.9
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft Hyper-V®
Observaciones / Requisitos
Nota Las distancias y velocidades de transmisión de datos a través de fibra dependen del SFP utilizado (se vende por separado)
Requerimientos del Sistema y Cables No compatible con transceptores SFP 100 Mbps, se requiere un transceptor SFP Gigabit
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace (Verde)
1 - Actividad (Amarillo)
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 3.2W Max
Requisitos Ambientales
Humedad 5% a 95% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 11.8 cm [4.6 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 12.8 cm [5 in]
Peso del Producto 57 g [2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 52 mm [2 in]
Ancho de la Caja 17.1 cm [6.7 in]
Longitud de la Caja 21.7 cm [8.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 200 g [7.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de red PCI Express Gigabit SFP de 1 puerto
1 - Soporte de perfil bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.5 to 10.9
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft Hyper-V®

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta de Red PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC
PEX1000MMSC
Tarjeta de Red PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC

Incorpore un puerto de fibra Multimodo SC Gigabit a su sistema usando PCI Express

207,99 € sin IVA
251,67 € con IVA

Accesorios