StarTech.com

Tarjeta de Red Ethernet de 1 Puerto con 10G - con Chipset Intel X550-AT

Actualice su servidor o estación de trabajo para que sea compatible con redes 10G a través de cobre, agregando un puerto 10GBase-T / NBASE-T RJ45

ID del Producto: ST10000SPEXI

  • Agregue un puerto Ethernet 10G /5G/2,5G/1G/100Mbps R-J45 para obtener conectividad en red que resulte económica, en el caso de estaciones de trabajo y servidores que requieran un alto ancho de banda
  • Compatible con las especificaciones para 10GBase-T y NBASE-T
  • Chipset Intel X550-AT con la tecnología Intel Virtualization Technology para conectividad (Intel VT-c)
Ver otros
  • Total compatibilidad con IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
  • Hasta 20Gbps (dúplex completo) de ancho de banda
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K
  • Compatibilidad con arranque por red PXE y Auto MDIX
424,99 € EUR sin IVA
514,24 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
NBASE-T
PCI Express Rev 2.0
Norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
Norma IEEE 802.3x sobre control de flujo de dúplex completo
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Intel - X550AT
Interfaz RJ45 (Ethernet 10 Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Protocolos Admitidos IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Redes Compatibles 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Conector(es)
Puertos Internos 1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(El software controlador para Windows solo es compatible en la versión de 64 bits)
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
ESXi 5.1/5.5/6.0
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para Windows, la compatibilidad con NBase-T requiere Windows 8 o una versión superior
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace/Actividad
1 - Velocidad 10G/1G
Requisitos Ambientales
Humedad 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12.1 cm [4.8 in]
Ancho del Producto 68.5 mm [2.7 in]
Color Negro
Longitud del Cable 100 mm [3.9 in]
Longitud del Producto 15.2 cm [6 in]
Peso del Producto 96 g [3.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 40 mm [1.6 in]
Ancho de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 20.9 cm [8.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de red 10G
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(El software controlador para Windows solo es compatible en la versión de 64 bits)
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
ESXi 5.1/5.5/6.0

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 1 Puerto 10GBase-T/NBASE-T
ST10GSPEXNB
Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 1 Puerto 10GBase-T/NBASE-T

Agregue un puerto Ethernet a un servidor o estación de trabajo, compatible con cinco velocidades de red: 10G/5G/2,5G/1G/100Mbps

258,99 € sin IVA
313,38 € con IVA
Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 10 Gigabits de Fibra con SFP+ abierto - Adaptador NIC
PEX10000SFP
Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 10 Gigabits de Fibra con SFP+ abierto - Adaptador NIC

Modifique la escala de su rendimiento de red mediante el uso del transceptor SFP+ 10Gb que prefiera para conectar su servidor equipado con PCIe a una red de fibra óptica de 10 Gigabits

308,99 € sin IVA
373,88 € con IVA
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 1 Puerto RJ45 Chipset Intel i210
ST1000SPEXI
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 1 Puerto RJ45 Chipset Intel i210

Agregue Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Añada dos puertos Gigabit Ethernet a un cliente, servidor o estación de trabajo a través de una ranura PCI Express

181,99 € sin IVA
220,21 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble
ST1000SPEX2
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA