Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comTarjeta PCI Express NIC QSFP+ de Servidores con Dos Puertos con Chipset Intel XL710 - Tarjeta de Red 40G de Fibra Monomodo
Agregue dos puertos Ethernet de 40 Gigabits por fibra óptica de alto ancho de banda a su servidor o estación de trabajo, mediante el uso de su transceptor QSFP+ elegido
ID del Producto: PEX40GQSFDPI
- Agregue dos ranuras 40G QSFP+ abiertas a su servidor o puesto de trabajo, para una conectividad rápida y con un amplio ancho de banda
- Proporciona enlaces a red redundantes para sistemas esenciales
- Compatible con fibra óptica multimodo y monomodo
- Chipset Intel XL710-BM2 con la tecnología Intel Virtualization Technology para conectividad, descargas inteligentes y almacenamiento iSCSI/NFS a través de Ethernet
- Conforme a la especificación PCI Express 3.0, al utilizar una ranura PCIe x8 (o superior)
- Compatible con la norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN, IPv4 e IPv6
- Tarjeta de perfil doble, con soportes para perfil bajo y perfil completo incluidos, además de indicador de enlace/actividad
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Obtenga conectividad rápida con amplio ancho de banda mediante esta tarjeta de interfaz de red QSFP+ de dos puertos. Agrega dos ranuras QSFP+ abiertas a su servidor o estación de trabajo. La tarjeta NIC 40G cuenta con un controlador Intel® y ofrece enlaces de red redundantes con rendimiento confiable. Resulta ideal para servidores de base de datos de alta demanda, servidores virtualizados y centros de datos ágiles que requieren actualizaciones de la infraestructura sin tiempo de inactividad.
Aumente la velocidad de su red
Esta tarjeta NIC de servidor QSFP+ de dos puertos le permite aprovechar la velocidad y estabilidad de una red de 40 Gigabits, con transferencias de datos de hasta 40Gbps.
Agregue conexiones redundantes en entornos sin periodos de inactividad
Gracias a dos puertos QSFP+, la tarjeta NIC PCIe ayuda a evitar los periodos de inactividad de su red agregando conexiones resistentes a los fallos, mediante dos módulos, a fin de proporcionar enlaces con redes de amplio ancho de banda a sus servidores o estaciones de trabajo esenciales.
Agregue conexiones en red escalables
Con sus ranuras QSFP+ abiertas, la tarjeta de interfaz de red admite módulos transceptores QSFP+ y es compatible con fibra multimodo y monomodo, para así proporcionar una solución de red escalable.
Mejore la capacidad de su red
La tarjeta NIC 40G usa un chipset Intel XL710 que ofrece conectividad confiable y funciones de red convergentes. Ofrece muchas funciones avanzadas, como la tecnología Intel Virtualization Technology para conectividad.
El modelo PEX40GQSFDPI está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Agregue 40Gbps ultrarrápidos de conectividad en red a sus servidores de aplicaciones, bases de datos o ficheros y puestos de trabajo de alto rendimiento
Transmita a plena velocidad de red a 40Gpbs a una terminal remota, a distancias más largas que las que permiten los cables de cobre
Ideal para centros de datos ágiles y de altas demandas que requieren seguridad de los datos, ausencia de tiempo de inactividad y actualizaciones de la infraestructura
Instalaciones seguras: conexión directa por fibra óptica, lo cual significa que no hay interferencias electromagnéticas, lo cual puede ser un problema en el caso de tarjetas de red RJ45
Cree una consola de edición de vídeo y audio, con acceso de 40Gbps al almacenamiento en red
Ideal para sistemas integrados de monitorización industrial remota, así como para vigilancia por vídeo a alta velocidad
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V934320 | |
UPC Code | 065030872676 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 2 | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 PCI Express, Rev 3.0, mediante el uso de una ranura PCIe x8 (o superior) |
|
ID del Conjunto de Chips | Intel - XL710-BM2 | |
Tipo de Bus | PCI Express | |
Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo) | |
Rendimiento | ||
Jumbo Frame Support | 9K max. | |
Protocolos Admitidos | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.3x (Flow Control Support) IEEE 802.1Q (VLAN tagging) |
|
PXE | No | |
Redes Compatibles | 40 Gbps | |
Soporte Full Duplex | Sí | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - PCI Express x8 Macho | |
2 - QSFP+ Hembra | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® 7, 8, 8.1, 10 (64-bit Only) Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64-bit Only) Linux 2.6.24 to 4.11.x (64-bit Only)< LTS Versions only |
|
Indicadores | ||
Indicadores LED | 2 - Enlace/Actividad (verde) | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 5~95% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 57°C (32°F to 134.6°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 21 mm [0.8 in] | |
Ancho del Producto | 121 mm [4.8 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 181 mm [7.1 in] | |
Peso del Producto | 127 g [4.5 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 212 g [7.5 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - tarjeta de red | |
1 - Soporte de perfil bajo | ||
1 - Guía rápida de inicio |
Compatibilidad






Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64-bit Only)
Linux 2.6.24 to 4.11.x (64-bit Only)< LTS Versions only
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Controladores:
-
[Intel] Windows Network Card.zip
Version: 23.1 - Windows_Release_Notes.txt
Manual:
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- PEX40GQSFDPI_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.