StarTech.com

Switch Ethernet de 10 Puertos L2 con 2 Ranuras SFP Abiertas - Conmutador de Montaje en Rack

Escale su red y conecte hasta 10 dispositivos Ethernet Gigabit diferentes, incluidos 8x dispositivos RJ45, más 2 conexiones por fibra óptica mediante los SFP (conectables compactos) seleccionados

ID del Producto: IES101002SFP

  • 8x puertos RJ45, más 2 ranuras SFP de fibra óptica, combinados en un práctico conmutador de red Gigabit
  • Compatible con la mayoría de los módulos SFP, a fin de ofrecer amplia compatibilidad y flexibilidad
  • Capacidad de administración a nivel de capa 2, a fin de lograr un mejor control, eficiencia y estabilidad de la red
Ver otros
  • Soportes para montaje en rack de 19", opcionales
  • Interfaz GUI basada en navegador web y administración a través de la línea de comandos
  • Compatible con IGMP
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9,6K
  • Compatibilidad con: adición de enlaces, etiquetado VLAN, protocolo de árbol de expansión y control del acceso a red basado en puerto
  • Compatible con las redes a 10/100/1000 Mbps, así como con las normas IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z
  • Compatible con la norma IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía, así como con la norma IEEE 802.3x sobre el control del flujo para funcionamiento de dúplex completo y contrapresión de dúplex medio
243,99 € EUR sin IVA
295,23 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 10
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX
IEEE 802.3az Ethernet de consumo eficiente de energía, IEEE 802.3x control de flujo, IEEE 802.1q etiquetado VLAN, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.1x control de acceso a red basado en puerto, IEEE802.3ad adición de enlaces, IEEE 802.1d protocolo de árbol de expansión, IEEE 802.1w protocolo de árbol de rápida expansión
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Ethernet de fibra óptica
Rendimiento
Arquitectura de Conmutación Almacenar-y-Enviar
Control de Flujo Contrapresión de dúplex medio y dúplex completo IEEE 802.3x
Jumbo Frame Support 9.6K max.
MDIX Automático
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, RFC 3810 MLD version 2, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, RFC 3376 IGMP version 3, RFC 2710 MLD version 1, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, bIEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tamaño del Buffer 4 MB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2000 Mbps (2 Gbps) - Full-Duplex
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 8 - RJ-45 Hembra
2 - Ranura SFP Hembra
1 - Consola RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota Las distancias y velocidades de transmisión de datos a través de fibra dependen del SFP utilizado (se vende por separado)
Indicadores
Indicadores LED 10 - Enlace/actividad
1 - Alimentación
1 - Sistema
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Consumo de Energía 14
Corriente de Entrada 1.0 A
Tensión de Entrada 90 ~ 260 AC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.4 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 16 cm [6.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 26.3 cm [10.4 in]
Peso del Producto 1.1 kg [2.4 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 67 mm [2.6 in]
Ancho de la Caja 20.9 cm [8.2 in]
Longitud de la Caja 46.5 cm [18.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 kg [4.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador Ethernet Gigabit de 10 puertos con 2 ranuras SFP abiertas
2 - Platinas de montaje (1 juego)
3 - Cables de Alimentación (EE.UU./RU/UE)
1 - Manual de instrucciones en (en CD)
1 - Guía de inicio rápido
Auto negociación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conmutador Industrial Ethernet Gigabit No Gestionado de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Pared o Carril DIN
IES51000
Switch Conmutador Industrial Ethernet Gigabit No Gestionado de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Pared o Carril DIN

Conexión en red de hasta 5 dispositivos Ethernet a través de un resistente conmutador industrial Gigabit Ethernet - Montaje en pared/DIN

217,99 € sin IVA
263,77 € con IVA
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 6 Puertos Gigabit - 4x PoE Regulador de Voltaje - Montaje Pared DIN
IES61002POE
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 6 Puertos Gigabit - 4x PoE Regulador de Voltaje - Montaje Pared DIN

Conecte datos Ethernet Gigabit y alimentación a 4 dispositivos con PoE disponible, con 2 puertos GbE adicionales y entrada redundante de alimentación

518,99 € sin IVA
627,98 € con IVA
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 8 Puertos Gigabit -  802.3af/at PoE+ de Pared
IES81000POE
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 8 Puertos Gigabit - 802.3af/at PoE+ de Pared

Conecte de alimentación y datos Gigabit Ethernet a 8 dispositivos con PoE disponible, con salida de 30 W por puerto - Montaje en pared

426,99 € sin IVA
516,66 € con IVA

Accesorios