StarTech.com

Conversor de Medios Gigabit Ethernet a Fibra Monomodo SC - 40km

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 24,8 millas/40km a través de una fibra de Modo Único SC

ID del Producto: ET91000SM402

  • Funciona como dispositivo autónomo o instalado en el Chasis de Montaje en Rack ETCHS2U
  • Una opción eficaz y económica para extender/unir redes con cables de fibra
  • Funciones avanzadas: reenvío de pérdida de enlace, monitoreo remoto de estado, tramas de longitud doble
Ver otros
  • Longitud máxima del Cable de Fibra 40 km
  • Soporta operación full o half-duplex
  • Instalación rápida y sencilla; fácil de usar
639,99 € EUR sin IVA
774,39 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
PoE No
WDM No
Rendimiento
Distancia Máxima de Transferencia 40 km (24.8 mi)
Longitud de Onda 1310nm
MDIX Automático
Modo de Operación de Fibra Half/Full-Duplex
MTBF 65,000 Hours
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2000 Mbps (modo full duplex)
Tipo de Fibra Modo Único
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.6 A
Consumo de Energía 4
Corriente de Entrada 0.36A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 95 mm [3.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 16 cm [6.3 in]
Peso del Producto 600 g [21.2 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 91 mm [3.6 in]
Ancho de la Caja 14 cm [5.5 in]
Longitud de la Caja 20.5 cm [8.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 kg [1.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de Medios de Fibra
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Tornillo de conexión a tierra
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Conversor de Medios Gigabit Ethernet 1Gbps a Fibra Monomodo Conector LC -40km
ET1000S40LC2
Conversor de Medios Gigabit Ethernet 1Gbps a Fibra Monomodo Conector LC -40km

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 24,8 millas/40km a través de una fibra de Modo Único LC

546,99 € sin IVA
661,86 € con IVA

Accesorios