Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Conversor de Medios Gigabit RJ45 a Fibra Óptica SFP PoE PSE Alimentación por Ethernet

ID del Producto: ET1110PSE

Alimente un dispositivo con capacidad PoE a través de este Conversor de Medios PSE con SFP abierto

Características
  • Conversor de Medios 10/100/1000Base-T a 1000Base-SX/LX con ranura SFP abierta

  • PSE (equipo de fuente de energía) compatible con IEEE 802.3af

  • Suministra 48V DC (hasta 15,4W) a dispositivos compatibles con PoE

Más Características . . .
  • Soporta Link Fault Pass-through (LFPT) que detecta fallas de enlace

  • Modo Forzado o Autonegociación de Ethernet 10/100/1000 Mbps

  • Soporta paquetes de 1632 bytes (máx.)

  • Auto MDI/MDI-X

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

KINYO MEDES AMAZES OFDEES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
ESPES
Disponible en
190,99 € EUR sin IVA
229,19 € con IVA

ID: ET1110PSE

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Conversor de Medios PSE/PoE, ET1110PSE, el cual dispone de una ranura SFP abierta, permite crear un enlace Ethernet-Fibra mediante la conversión de fibra 1000Base-SX/LX a 10/100/1000 Base-T de forma transparente, y además funciona como Equipo de Suministro de Energía (PSE).

Gracias a la flexibilidad que aporta la ranura SFP abierta, el conversor de medios ofrece la posibilidad de seleccionar el SFP Gigabit que mejor se adapte a sus necesidades de distancia y conexión de fibra de red (ver nuestra línea completa de transceptores Gigabit para obtener soluciones compatibles).

Capaz de suministrar un voltaje continuo de hasta 48 V DC a dispositivos IEEE 802.3af (tales como puntos de acceso inalámbrico (WAP) o cámaras IP) utilizando cableado estándar Cat 5 (o superior), este conversor de medios PoE ofrece la solución ideal para proporcionar datos y energía en aquellos lugares donde no hay tomacorrientes de pared disponibles - una solución versátil que evita la molestia y el gasto de tender un cableado eléctrico nuevo.

Cuenta con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • El conversor de medios PSE permite utilizar el cableado Ethernet Cat5/5e/6 existente para suministrar energía y datos, posibilitando la instalación de equipos remotos en áreas donde antes era imposible
  • Gracias a su diseño compacto y liviano, el conversor de medios PoE se puede montar o instalar en todo tipo de lugares y prácticamente no requiere de configuración alguna, lo que permite ahorrar espacio de instalación, así como tiempo y molestias
  • Una ranura SFP abierta proporciona la flexibilidad necesaria para configurar este conversor de medios POE de la manera que mejor se adapte a sus necesidades de red
Aplicaciones
  • Funciona convenientemente en aplicaciones industriales, donde no hay tomacorrientes estándares disponibles o son demasiado costosos de instalar
  • Perfecto para alimentar un Punto de Acceso Inalámbrico (WAP) en entornos empresariales
  • Accione una cámara de seguridad/cámara web situada en una zona remota donde no es posible realizar una conexión eléctrica, a través de una conexión Ethernet
  • Posibilita la instalación remota de pantallas táctiles o kioscos de información
  • Conexión de datos y alimentación de dispositivos PoE a un backbone de fibra Gigabit
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3af sobre PoE (alimentación a través de Ethernet)
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
ID del Conjunto de Chips Marvell - 88E6131
PoE
WDM No
Rendimiento
Arquitectura de Conmutación Almacenar y Enviar
Especificaciones Generales Soporta 48V DC a 15,4W
MDIX Automático
Modo de Operación de Fibra Half/Full-Duplex
MTBF 75,000 Hours @ 25°C
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Ranura SFP Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Las distancias y velocidades de transmisión de datos a través de fibra dependen del SFP utilizado (se vende por separado)
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Velocidad TX
2 - Duplex (TX/FX)
2 - Enlace (TX/FX)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Consumo de Energía 5
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 35 mm [1.4 in]
Ancho del Producto 145 mm [5.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 165 mm [6.5 in]
Peso del Producto 277 g [9.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 626 g [22.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de Medios de Fibra PoE/PSE
1 - Adaptador de Corriente Universal (NA/UE/RU)
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
SFP transceiver w/ DDM  (1.25Gbps, 1310nm, Single Mode, LC)
SFPG1320C

Módulo Transceptor de Fibra Monomodo SFP Gigabit DDM LC Compatible Cisco Mini GBIC - Transceiver - 20km

Agregue, reemplace o actualice módulos SFP en equipos de fibra Gigabit

126,99 € sin IVA
152,39 € con IVA

Transceptor de Fibra Óptica Multi Modo SFP Gigabit 850nm Conector LC - 550m
SFPSXMM

Transceptor de Fibra Óptica Multi Modo SFP Gigabit 850nm Conector LC - 550m

Incorpore, remplace o actualice módulos SFP en equipos de fibra gigabit

95,99 € sin IVA
115,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.