Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Conversor de Medios Ethernet RJ45 a Fibra Óptica Modo Sencillo Monomodo SC - 15Km

ID del Producto: MCMGBSC15EU

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 15 km a través de una fibra de Modo Único SC

Características
  • Indicadores LED para un simple monitoreo de enlaces de red Ethernet/Fibra

  • Diseño compacto

  • Soporta modos forzado full duplex o de negociación automática en enlace de fibra

Más Características . . .
  • De fácil instalación y no requiere de prácticamente ningún tipo de configuración

  • Soporta una distancia máxima de cable de fibra óptica de Modo Único de hasta 15 km

  • Soporta los estándares industriales 802.3ab 1000Base-TX y 1000Base-LH

  • Soporta IEEE 802.1q Tag VLAN pass through

  • Soporta marcos etiqueta doble Q-in-Q transparentes

  • Detecta automáticamente los modos de transferencia half/full duplex desde el puerto TX

  • Negociación automática de MDI/MDI-X (soporta cruzado automático para puerto TX)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
167,99 € EUR sin IVA
201,59 € con IVA

ID: MCMGBSC15EU

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Conversor de Medios Ethernet, MCMGBSC15EU permite convertir señales Ethernet 1000Base-T en señales ópticas 1000Base-LH, y viceversa, brindando un enlace Ethernet-fibra/cobre-fibra eficaz y económico ideal para extender una conexión de red Ethernet a través de un backbone de fibra de Modo Único.

Con soporte para una distancia de cable de fibra óptica de Modo Único de hasta15 kilómetros (9,32 millas), este Conversor de Medios ofrece una solución simple para conectar redes Gigabit Ethernet en ubicaciones remotas utilizando fibra de Modo Único terminada en SC, asegurando máximo rendimiento y escalabilidad de red.

La ventaja de StarTech.com
  • Su diseño compacto y liviano asegura portabilidad y simplifica el montaje de las instalaciones
  • Fácil de instalar en todo tipo de ambientes y prácticamente no requiere de configuración alguna
  • Soporte Técnico Gratuito de por Vida
Aplicaciones
  • Permite extender una conexión Ethernet en hasta 15 km (9,32 millas) usando un backbone de fibra
  • Permite crear un enlace Ethernet-fibra/cobre-fibra económico para conectar subredes remotas a redes/backbones de fibra óptica más grandes
  • Permite convertir Ethernet a fibra, fibra a cobre/Ethernet, asegurando escalabilidad para conectar dos o más nodos de red Ethernet (por ej. conectar dos edificios situados en un mismo campus)
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
PoE No
WDM No
Rendimiento
Distancia Máxima de Transferencia 15 km (9.3 mi)
Longitud de Onda 1310nm
Modo de Operación de Fibra Half/Full-Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1000Mbps (1Gbps)
Tipo de Fibra Modo Único
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace FX: On - Enlace de Fibra Válido
1 - Enlace TP: On - Enlace Ethernet Válido
1 - Indicador de encendido
1 - TP RX: On - Recibiendo Datos en el Enlace Ethernet
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.8A
Consumo de Energía 7.2
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 230 AC
Tensión de Salida 9 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 27 mm [1.1 in]
Ancho del Producto 73 mm [2.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 99 mm [3.9 in]
Peso del Producto 450 g [15.9 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de Medios
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual del Usuario
Certificaciones
Conversor de Medios Gigabit Ethernet RJ45 a Fibra Óptica SC Multimodo - 550m
MCMGBSC055EU

Conversor de Medios Gigabit Ethernet RJ45 a Fibra Óptica SC Multimodo - 550m

Convierta una conexión de red RJ-45 Gigabit Ethernet a fibra SC MultiMode

122,99 € sin IVA
147,59 € con IVA

Transceptor de Fibra Óptica Multi Modo SFP Gigabit 850nm Conector LC - 550m
SFPSXMM

Transceptor de Fibra Óptica Multi Modo SFP Gigabit 850nm Conector LC - 550m

Incorpore, remplace o actualice módulos SFP en equipos de fibra gigabit

95,99 € sin IVA
115,19 € con IVA

Tarjeta de Red PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC
PEX1000MMSC

Tarjeta de Red PCI Express PCIe Gigabit Ethernet con conector Fibra Multi Modo SC

Incorpore un puerto de fibra Multimodo SC Gigabit a su sistema usando PCI Express

207,99 € sin IVA
249,59 € con IVA

Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A
SVA9M2NEUA

Adaptador de Alimentación DC - 9V - 2A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.