StarTech.com

Conversor de Medios Gigabit Ethernet 1Gbps a Fibra Monomodo Conector LC -40km

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 24,8 millas/40km a través de una fibra de Modo Único LC

ID del Producto: ET1000S40LC2

  • Funciona como dispositivo autónomo o instalado en el Chasis de Montaje en Rack ETCHS2U
  • Funciones avanzadas: reenvío de pérdida de enlace, monitoreo remoto de estado, dos longitudes de marcos
  • Longitud máxima del Cable de Fibra 40 Km
Ver otros
  • Soporta operación full o half-duplex
  • Instalación sencilla
546,99 € EUR sin IVA
661,86 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3z (1000BASE-SX/LX)
PoE No
WDM No
Rendimiento
Distancia Máxima de Transferencia 40 km (24.8 mi)
Jumbo Frame Support 9K max.
Longitud de Onda 1310nm
MDIX Automático
Modo de Operación de Fibra Half/Full-Duplex
MTBF 65,000 Hours
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2000 Mbps (modo full duplex)
Tipo de Fibra Modo Único
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.6 A
Consumo de Energía 4
Corriente de Entrada 0.36A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 87 mm [3.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 15.5 cm [6.1 in]
Peso del Producto 407 g [14.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 89 mm [3.5 in]
Ancho de la Caja 20.5 cm [8.1 in]
Longitud de la Caja 13.8 cm [5.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 754 g [26.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de Medios de Fibra
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Tornillo de conexión a tierra
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios