Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comConversor de Medios Gigabit Ethernet RJ45 a Fibra Óptica SC Multimodo 1000Base-SX - Convertidor de Fibra a Cobre - 550m
Convierta y extienda una conexión Ethernet Gigabit de hasta 550 metros, a través de fibra óptica SC multimodo
ID del Producto: MCMGBSCMM055
- Convierte y extiende una red de fibra Ethernet Gigabit (1000Mbps) a través de fibra óptica multimodo en redes 1000BASE-SX
- Proporciona un enlace rentable de Ethernet a fibra óptica/de cobre a fibra óptica
- Admite una distancia máxima de 550m sobre un cable de fibra óptica multimodo (conexión SC)
- Diseño compacto para montaje en pared
- Tasa de reenvío de velocidad de cable completo sin bloqueo
- Ofrece un conmutador DIP compatible con la función Link Fault Pass-through
- Indicadores LED para un simple monitoreo de enlaces de red Ethernet/Fibra
- longitud de onda de 850nm
- Compatible con el pass-through que cumple con la norma IEEE 802.1q sobre etiquetado VLAN
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este conversor de medios a fibra óptica extiende una red de fibra Ethernet Gigabit (1000Mbps) de hasta 550m a través de fibra óptica multimodo en redes 1000BASE-SX.
Extienda su red GbE de manera rentable
El conversor de medios a fibra óptica ofrece una manera rentable de convertir el cobre a fibra óptica o la fibra óptica a cobre de una manera transparente que permita conectar subredes remotas a redes de fibra óptica más grandes. Al proporcionar tanto fibra SC como puertos Ethernet RJ45, se integra fácilmente en una amplia gama de infraestructuras de red de Ethernet Gigabit. El puerto RJ45 admite auto negociación de triple velocidad (10/100/1000 BASE-T).
Conectividad de red confiable y escalable
Dado que admite una distancia máxima de cable de fibra óptica multimodo de 550m, el conversor de medios ofrece una solución sencilla y confiable para conectar con redes Ethernet Gigabit en ubicaciones remotas mediante fibra multimodo, lo cual garantiza escalabilidad y rendimiento de red resistentes. Proporciona una escalabilidad de red óptima para conectar dos o más nodos de red Ethernet, por ejemplo, al conectar dos edificios en el mismo campus o taller. El conversor de medios también ofrece ancho de banda de alta velocidad para satisfacer las crecientes demandas de grupos de trabajo a gran escala que requieren la expansión de una red Ethernet Gigabit.
El modelo MCMGBSCMM055 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Extienda una conexión de Ethernet hasta 550m sobre una red troncal de fibra óptica
Cree un enlace económico de Ethernet a fibra/de cobre a fibra para conectar subredes remotas a redes/redes troncales de fibra óptica más grandes
Convierta Ethernet a fibra y fibra a cobre para proporcionar una solución de red rentable
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V934333 | |
UPC Code | 065030878227 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Estándares Industriales | IEEE 802.3z 1000BASE-SX | |
IEEE 802.3ab 1000BASE-T | ||
IEEE 802.3u 100BASE-TX | ||
Control de flujo de dúplex completo IEEE 802.3x | ||
IEEE 802.3 10BASE-T | ||
Pass through VLAN que cumple con la norma IEEE 802.1q | ||
PoE | No | |
WDM | No | |
Rendimiento | ||
Arquitectura de Conmutación | Almacenar-y-Enviar | |
Distancia Máxima de Transferencia | 550 m (1804 ft) | |
Especificaciones Generales | 10/100/1000Mbps Tasa de transferencia de datos a través de fibra óptica: 1000Mbps Protección contra sobrecarga ESD: 1KV. Descarga por contacto: 4KV. Descarga por aire: 8KV. |
|
Jumbo Frame Support | 9K max. | |
Longitud de Onda | 850nm | |
MDIX Automático | Sí | |
Modo de Operación de Fibra | Full-Duplex | |
MTBF | > 50.000 horas a 25 °C | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 1000Mbps (1Gbps) | |
Tipo de Fibra | Multimodo | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad Local | 1 - RJ-45 Hembra | |
Conectores de Unidad Remota | 1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Actividad/enlace FX | |
1 - Actividad/enlace TP | ||
1 - Alimentación | ||
1 - Enlace 1000: ENCENDIDO: Enlace Gigabit válido | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 2.6 A | |
Consumo de Energía | 5 | |
Corriente de Entrada | 0.5 A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 5 DC | |
Tipo de Enchufe | N | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR de 5 a 90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 26 mm [1 in] | |
Ancho del Producto | 97 mm [3.8 in] | |
Color | Marrón | |
Longitud del Producto | 70 mm [2.8 in] | |
Peso del Producto | 200 g [7.1 oz] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 564 g [19.9 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Conversor Medios SFP | |
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ) | ||
1 - Guía rápida de inicio |
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.